Las nuevas cortinas fotoeléctricas entran en escena
Cortinas fotoeléctricas de seguridad: muy estrechas y con amplios alcances
- Cortinas fotoeléctricas de seguridad tipo 2 y tipo 4 según IEC 61496.
- Ahora con SIL según IEC 61508 y PL según ISO 13849.
- Posibilidad de montaje encastrado. Los accesorios de montaje vienen incluidos.
- Alcances seleccionables en el dispositivo: 0...4 m o 3...12 m.
- Sencilla conexión con el conector M12 de probada eficacia (5 u 8 polos).
Seguridad certificada
Las cortinas y rejillas fotoeléctricas de seguridad han sido desarrolladas según las normas vigentes y están certificadas por la TÜV Süd. Cumplen con los requisitos del tipo 2 / SIL 2 o del tipo 4 / SIL 3. Esto le aporta la seguridad necesaria para aplicaciones de protección de acceso o de zonas de peligro.
Tipos
Las cortinas fotoeléctricas están disponibles para alturas de la zona protegida desde 150 mm hasta 1500 mm, a distancias de 150 mm. La resolución (capacidad de detección) puede ser seleccionada entre 30, 40, 50 ó 90 mm. Las rejillas fotoeléctricas están disponibles en las versiones con 2, 3 ó 4 haces de luz. Todos los modelos tienen una cosa en común: las reducidas dimensiones de la carcasa de tan solo 28 x 30 mm.
Fácil de montar
Los equipos tienen una ranura en T a lo largo de toda la parte trasera, lo cual facilita considerablemente el montaje. Las escuadras de fijación vienen incluidas con el equipo y no es necesario pedirlas por separado. El montaje se puede llevar a cabo en cualquier posición, pudiendo además el aparato ir encastrado por un lado.
Sencillo cableado
La configuración se realiza a través del conector M12 de 5 u 8 polos. Para ello no se requiere ni PC ni software. Se pueden poner en práctica funciones como la EDM (External Device Monitoring), el reinicio o una función externa de muting (relé de seguridad G2001S).
Aplicaciones:
limitaciones de acceso y supervisión de áreas, células robotizadas, máquinas de mecanizado, líneas de producción en el sector de automatización industrial.