Transmisor de presión optimizado (serie PP) con precisión mejorada.
Versión renovada, con diseño compacto y robusto, de la conocida serie PP.
- Sensor de presión para aplicaciones móviles, resistente a choques hasta 1000 g.
- Dos salidas de conmutación.
- Extremadamente robusto y fiable.
- Excelente resistencia CEM.
- Comunicación a través de interfaz IO-Link.
Nueva generación de la serie PP
La nueva versión de sensores de presión con renovado diseño y tecnología mejorada se caracteriza por su elevada precisión total de 0,5%, su carcasa compacta y una mayor precisión del punto de conmutación del 0,5 %. El conocido método de detección con célula de medición cerámica capacitiva proporciona, además, valores de medición fiables y estables a largo plazo en sistemas hidráulicos móviles o estacionarios.
Gracias al diseño renovado de la carcasa, los equipos se pueden montar en aplicaciones con espacios estrechos o de difícil acceso. Otra de las características que completan esta nueva versión es su atractivo precio, el cual tiene además un valor añadido ya que con este equipo se alcanza la máxima disponibilidad de las instalaciones.