Manejo intuitivo con los sensores de temperatura de ifm.

Manejo intuitivo con los sensores de temperatura de ifm.

Montar, ajustar y... ¡listo!

  • Sencillísima configuración del punto de conmutación mediante dos anillos de ajuste perfectamente legibles.
  • Excelente tiempo de respuesta: T05 = 1 s y T09 = 3 s.
  • El bloqueo mecánico evita un desajuste involuntario.
  • Puntos de conmutación entre -25 °C y 140 °C de libre configuración.
„No hace falta ser ajustado por especialistas.“
Este el primer sensor de temperatura con conmutación que ofrece un manejo intuitivo, además de un excelente tiempo de respuesta y una carcasa compacta
Mínima complejidad de instalación con alta seguridad
El sencillo manejo a través de dos anillos de ajuste radiales en el sensor permite al usuario efectuar un ajuste rápido y preciso de los puntos de conmutación, incluso sin haber aplicado la temperatura del sistema. Gracias a la posibilidad de bloqueo mecánico, queda descartado un desajuste involuntario. Para una mayor seguridad contra manipulaciones está disponible opcionalmente una tapa de protección.
Sensor de temperatura TK
Configuración de los puntos de conmutación a través de anillos de ajuste en el sensor, conexión de proceso G 1/4, longitud de la varilla 25 mm


TK7330 - Sensor electrónico de temperatura, 2 salidas de conmutación, Histéresis, 5 K, fijo, Conexión de proceso ¼" NPT, IP 67, Temperatura ambiente -25...70 °C, Rango de medición: -25...140 °C, Conector M12