Nuevos sensores Pt100 para aplicaciones industriales

Nuevos sensores Pt100 para aplicaciones industriales

Para saltos térmicos rápidos

  • Tiempos de respuesta ideales de T05 = 1 s y T09 = 3 s.
  • Diámetro de la sonda de 6 mm y 8,2 mm en los TM9900 (sonda de titanio).
  • Robusta carcasa de inox con grado de protección IP 68 / IP 69K.
  • Elevada resistencia a la presión en todo tipo de aplicaciones.
  • Medición precisa de temperatura mediante elemento sensor Pt100, clase A
Preciso y duradero
Con la utilización del elemento Pt100 de la clase de precisión A, las sondas garantizan una medición precisa de la temperatura. El alto grado de protección IP 68 / IP 69K y la carcasa de inox garantizan una larga vida útil de los sensores.
Tiempos de reacción aún más rápidos
Gracias al empleo de las tecnologías más modernas y a la fina punta del sensor, el tiempo de respuesta es extremadamente corto.
Numerosas posibilidades de aplicación
Los nuevos modelos complementan la gama de productos existentes y generan múltiples aplicaciones.

Sondas TT - Pt100, 6 mm

TT9291 - Sensor de temperatura para la conexión de una unidad de evaluación con una tensión de alimentación máxima de 32 V, contactos dorados, IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...80 °C, Rango de medición: -40...150 °C, Conector M12
TT0291 - Sensor de temperatura para la conexión de una unidad de evaluación con una tensión de alimentación máxima de 32 V, contactos dorados, IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...80 °C, Rango de medición: -40...150 °C, Conector M12
TT1291 - Sensor de temperatura para la conexión de una unidad de evaluación con una tensión de alimentación máxima de 32 V, contactos dorados, IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...80 °C, Rango de medición: -40...150 °C, Conector M12
TT2291 - Sensor de temperatura para la conexión de una unidad de evaluación con una tensión de alimentación máxima de 32 V, contactos dorados, IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...80 °C, Rango de medición: -40...150 °C, Conector M12
TT3291 - Sensor de temperatura para la conexión de una unidad de evaluación con una tensión de alimentación máxima de 32 V, contactos dorados, IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...80 °C, Rango de medición: -40...150 °C, Conector M12

Sondas TM4 - Pt100, 6 mm, G1/2

TM4411 - Sensor de temperatura para la conexión de una unidad de evaluación con una tensión de alimentación máxima de 32 V, contactos dorados, IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...80 °C, Rango de medición: -40...150 °C, Conector M12
TM4431 - Sensor de temperatura para la conexión de una unidad de evaluación con una tensión de alimentación máxima de 32 V, contactos dorados, IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...80 °C, Rango de medición: -40...150 °C, Conector M12
TM4441 - Sensor de temperatura para la conexión de una unidad de evaluación con una tensión de alimentación máxima de 32 V, contactos dorados, IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...80 °C, Rango de medición: -40...150 °C, Conector M12
TM4461 - Sensor de temperatura para la conexión de una unidad de evaluación con una tensión de alimentación máxima de 32 V, contactos dorados, IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...80 °C, Rango de medición: -40...150 °C, Conector M12

Pt100, 6 mm, 1/2" NPT

TM4311 - Sensor de temperatura para la conexión de una unidad de evaluación con una tensión de alimentación máxima de 32 V, contactos dorados, IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...80 °C, Rango de medición: -40...150 °C, Conector M12
TM4331 - Sensor de temperatura para la conexión de una unidad de evaluación con una tensión de alimentación máxima de 32 V, contactos dorados, IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...80 °C, Rango de medición: -40...150 °C, Conector M12
TM4341 - Sensor de temperatura para la conexión de una unidad de evaluación con una tensión de alimentación máxima de 32 V, contactos dorados, IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...80 °C, Rango de medición: -40...150 °C, Conector M12
TM4361 - Sensor de temperatura para la conexión de una unidad de evaluación con una tensión de alimentación máxima de 32 V, contactos dorados, IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...80 °C, Rango de medición: -40...150 °C, Conector M12

Sonda de titanio M18 x 1,5 - Pt100, 8,2 mm, M18 x 1,5

TM9900 - Sensor de temperatura para la conexión de una unidad de evaluación con una tensión de alimentación máxima de 32 V, contactos dorados, IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...80 °C, Rango de medición: -40...125 °C, Conector M12

Ficha informativa actual