Robusto encoder multivuelta para condiciones difíciles de aplicación.
En la posición correcta: encoders para aplicaciones móviles.
- Sencilla conexión por medio de conector M12.
- LED de diagnóstico claramente visibles.
- Sencilla parametrización del software mediante la interfaz CAN.
- Resolución de 24 bits, 4096 pulsos y 4096 revoluciones.
- Dimensiones compactas.
Características y ventajas
El encoder multivuelta convierte un total de 4096 revoluciones en un valor de posición absoluto. Este sistema sin engranaje utiliza el efecto Wiegand para almacenar, en caso de una caída de tensión, los valores de posición sin necesidad de batería de reserva y para transmitir la posición exacta al controlador sin referencia. El encoder multivuelta se puede conectar rápida y sencillamente mediante conector M12 con el CAN-Bus de la electrónica conectada. Gracias al elevado grado de protección y a los requisitos CEM según la homologación de tipo e1 se hace posible la utilización en entornos ambientales difíciles.
Aplicaciones: Conversión de movimientos giratorios en valores absolutos de posición bajo condiciones ambientales difíciles.
![]() | RM9000 - Resolución , Tensión de alimentación 10...30 DC, Conexionado Conector M12, |