Caudalímetro MID para la medición exacta de agua potable

Caudalímetro MID para la medición exacta de agua potable

Más claro que el agua

  • Elevada precisión, repetibilidad y dinámica de medición
  • Apto para fluidos conductores a partir de 20 μS/cm y con una cantidad de caudal hasta 100 l/min.
  • Junta EPDM para aplicaciones con agua potable.
  • Diversas adaptaciones al proceso posibles mediante adaptador.
  • Con indicación de la cantidad de caudal, la cantidad total y la temperatura.
Método de medición
El caudalímetro basa su funcionamiento en el principio de inducción de Faraday. El fluido conductor que fluye por la tubería y que está sometido a un campo magnético, genera una tensión que es proporcional a la velocidad de circulación o al caudal.
Funcionamiento de los equipos
Dicha tensión es captada a través de electrodos y procesada en una unidad de evaluación. Las salidas analógica, binaria y por impulsos ofrecen numerosas posibilidades para el procesamiento de los datos de medición. Gracias a la flexible programación mediante botón pulsador, el caudalímetro se puede adaptar a las más diversas circunstancias. El montaje del sensor se lleva a cabo mediante adaptador. El sensor también se caracteriza por disponer de una robusta y compacta carcasa y un elevado grado de protección.
Ejemplo de aplicación:
Fluidos líquidos conductores (conductividad: = 20 µS/cm / viscosidad: < 70 mm2/s a 40 °C)

Conector M12 · DC PNP/NPN · con pantalla · juntas EPDM

SM6100 - Caudalímetro magneto-inductivo, Función programable Función totalizador 2 salidas OUT1 = Control de caudal (binario), contador volumétrico de caudal (impulsos), contador de preselección (binario) OUT2 = Control de caudal o de temperatura (analógico o binario) Entrada para reseteo del contador, IP 67, Temperatura ambiente -10...60 °C, Conector M12, Rango de medición: 0,10...25,00 l/min / 0,050...1,500 m³/h, Punto de consigna alto: 0,25...25,00 l/min / 0,015...1,500 m³/h, Conexión de proceso: G½ con junta plana
SM7100 - Caudalímetro magneto-inductivo, Función programable Función totalizador 2 salidas OUT1 = Control de caudal (binario), contador volumétrico de caudal (impulsos), contador de preselección (binario) OUT2 = Control de caudal o de temperatura (analógico o binario) Entrada para reseteo del contador, IP 67, Temperatura ambiente -10...60 °C, Conector M12, Rango de medición: 0,2...50,0 l/min / 0,01...3,00 m³/h, Punto de consigna alto: 0,5...50,0 l/min / 0,027...3,000 m³/h, Conexión de proceso: G¾ con junta plana
SM8100 - Caudalímetro magneto-inductivo, Función programable Función totalizador 2 salidas OUT1 = Control de caudal (binario), contador volumétrico de caudal (impulsos), contador de preselección (binario) OUT2 = Control de caudal o de temperatura (analógico o binario) Entrada para reseteo del contador, IP 67, Temperatura ambiente -10...60 °C, Conector M12, Rango de medición: 0,2...100,0 l/min / 0,010...6,000 m³/h, Punto de consigna alto: 0,7...100,0 l/min / 0,040...6,000 m³/h, Conexión de proceso: G1 con junta plana