Todo a la vista y bajo control en entornos difíciles

Todo a la vista y bajo control en entornos difíciles

Panel táctil - PC para configurar y supervisar los sensores de visión de sus aplicaciones.

  • Pantalla táctil de 12,1" con una resolución de 1024 x 768 píxeles.
  • Robusta carcasa apta para la industria con grado de protección IP64 (parte frontal).
  • Sistema operativo Windows XP EmbeddedTM, software de ifm preinstalado.
  • Wifi y USB 2.0, Gbit LAN, interfaces RS-232, RS-422 y RS-485.
Características de rendimiento
Este mini PC apto para la industria está equipado con una pantalla táctil de 12,1" y una resolución de 1024 x 768 píxeles. El rendimiento necesario se consigue utilizando un procesador Intel® AtomTM N270 sin ventilador con una frecuencia de 1.6 GHz, 1GB de memoria RAM y tarjeta Compact Flash de 2 GB como robusta alternativa a los discos duros. Como sistema operativo, además del software de aplicación de ifm para los sensores de visión, también está preinstalado el Windows XP EmbeddedTM.
Diseño apto para la industria
Con el consumo de potencia de tan solo 32 vatios, además del diseño sin ventilador, se dan las condiciones idóneas para un uso continuo de la pantalla. Con la carcasa de plástico se alcanza el grado de protección IP 64 en la parte frontal en caso de montaje en armario eléctrico.

Aplicaciones: Monitor para sensores de identificación y reconocimiento de objetos.


Ficha informativa actual