Memory Plug IO-Link - Almacenamiento de datos en formato miniatura
Rápida y sencilla parametrización de sensores IO-Link.
- Para copiar y almacenar cómodamente datos de sensores.
- Utilización universal para sensores IO-Link.
- Regrabable tantas veces como se desee.
- Conectores ecolink M12.
Aplicación
El Memory Plug se utiliza siempre que se tengan que copiar o guardar datos de sensores. Esto puede ocurrir, por ejemplo, cuando se sustituye un equipo defectuoso o cuando se desean instalar varios sensores con los mismos ajustes de parametrización. El Memory Plug lee y guarda los datos de un sensor IO-Link conectado. En caso de que el usuario conecte después un sensor del mismo tipo con las configuraciones de fábrica, podrá copiar los datos de la memoria del Memory Plug en el nuevo sensor.
Ventajas
La utilización del Memory Plug ahorra el tiempo que se necesitaría para realizar una nueva programación del sensor. Además, gracias a la copia de los datos, se evitan los posibles fallos durante una nueva parametrización.
Funcionalidad
El Memory Plug permite un sencillo almacenamiento o copia de parámetros mediante el intercambio automático de datos. Para ello, el Memory Plug es conectado al cable de suministro y al de la salida de conmutación de un equipo. Al conectar un equipo al Memory Plug alimentado o al aplicar la tensión de alimentación, se efectúa de forma automática el intercambio de datos. Si el Memory Plug está vacío, este guarda automáticamente los datos del sensor conectado, incluido el tipo. A continuación se pueden transferir los datos almacenados a un número indefinido de sensores del mismo tipo (= con el mismo ID). Por lo demás, el Memory Plug puede ser provisto de una protección de escritura, la cual puede volver a ser anulada a través del FDT-Container. También a través de este programa, el usuario puede grabar datos y bloquear el Memory Plug. Con el botón teach, disponible como accesorio, también se puede, sin necesidad de un PC, activar o desactivar la protección de escritura, así como restablecer las configuraciones de fábrica.
Memory Plug IO-Link
![]() | E30398 - Memory plug, Memoria de parámetros para sensores IO-Link, IP 65 / IP 67, Temperatura ambiente -25...60 °C, 2 x conector M12 |