Sensor con montaje intercalado para medición de pequeñas cantidades de caudal.

Sensor con montaje intercalado para medición de pequeñas cantidades de caudal.

Medición económica y segura de cantidades muy pequeñas.

  • Equipo apto para agua y soluciones acuosas hasta 200 ml/min.
  • Con indicación de la cantidad de caudal, la cantidad total y la temperatura.
  • Rápido tiempo de reacción y alta sensibilidad de reacción.
  • Display alfanumérico de 4 dígitos y con LEDs para la visualización de datos de medición.
  • Conexión de proceso G 1/8.
Método de medición
El caudalímetro SQ opera según el principio calorimétrico. En el tubo de medición se encuentran dos elementos sensores, así como una fuente de calor. En este caso se utiliza el efecto físico con el cual un medio que fluye absorbe energía térmica y la transporta. El cambio de temperatura resultante es una medida para el caudal.
Funcionamiento de los equipos
Este caudalímetro, concebido para la dosificación de agua y soluciones acuosas, ofrece un gran número de posibilidades de aplicación. El tubo de medición se encuentra en el interior del equipo y ofrece, por tanto una elevada protección contra las cargas mecánicas. Las salidas analógica, binaria y por impulsos ofrecen numerosas posibilidades para el procesamiento de los datos de medición.

Conector M12 · Alimentación DC PNP

SQ0500 - Detector de caudal, Función programable 2 salidas OUT1 = Control de caudal (binario), contador volumétrico de caudal (impulsos), contador de preselección (binario) OUT2 = Control de caudal o de temperatura (analógico o binario) Rango de detección 0...240 ml/min, IP 65, Temperatura ambiente 0...60 °C, Conector M12, Rango de medición: 1...200 ml/min, Punto de consigna alto: 6...200 ml/min, Conexión de proceso: G1/8

Ficha informativa actual