Detectores inductivos de ranura - pequeños, económicos y versátiles
Detección precisa de posición para dispositivos e instrumentos de medición.
- Carcasa estándar para una integración más sencilla.
- Homologaciones según ATEX e IECEx.
- Interfaz Namur.
- Amplio rango de temperatura.
Campos de aplicación
Los detectores de ranura se utilizan en aplicaciones con dispositivos de medición o instrumentos para mediciones de presión y caudal. Los sensores ofrecen un sencillo montaje y permiten un proceso de conmutación sin contacto y sin desgaste. Los elementos amortiguadores pueden ser de distintos materiales.
Aplicaciones típicas
En aplicaciones con contadores, el sensor es amortiguado mediante una arandela dentada. En aplicaciones con minuterías, el sensor conmuta cuando el target de control se introduce en la ranura.
Tipos
Los nuevos detectores inductivos de ranura están homologados para zonas ATEX gaseosas y pulverulentas de la categoría 1. Fuera de la zona ATEX, los detectores se pueden utilizar con 24 V.
Aplicaciones:
Instrumentación, dispositivos de medición, cajas de válvulas.
Accesorios