Detectores de anillo y detectores a través de tubo

Detectores de anillo y detectores a través de tubo

Siguiendo la pista hasta el último detalle: detección de piezas metálicas pequeñas.

  • Versiones de funcionamiento estático y dinámico.
  • Alta resolución: incluso bolas de acero de Ø 0,6 mm son detectadas de forma segura.
  • Extremadamente rápidos gracias a un tiempo de respuesta de 0,2 ms.
  • Prolongación del impulso y sensibilidad configurables mediante potenciómetro.
  • Posibilidad de selección de función NA o NC.
Los detectores estáticos funcionan como detectores de proximidad inductivos. Generan una señal de salida durante el tiempo en el que haya metal en la zona de detección. De este modo se pueden llevar a cabo procesos de alimentación como, ejemplo, la caída de tornillos o controles de obstrucción.

Los detectores dinámicos se utilizan cuando es importante detectar piezas especialmente pequeñas con escasa masa. Cuando se produce un amortiguamiento, se genera en la salida del sensor un impulso corto, el cual es configurable entre 0,1 y 150 ms. La elevada resolución se mantiene durante mucho tiempo incluso en caso de suciedad metálica del tubo.
Detectores de anillo

Conector M12 · Función de salida NA / NC · 3 hilos DC PNP

I7R201 - Detector de anillo, –, Sensibilidad y prolongación del impulso regulables, –, DC PNP, IP 67, Temperatura ambiente -25...70 °C, Conector M12
I7R203 - Detector de anillo, –, Sensibilidad y prolongación del impulso regulables, –, DC PNP, IP 67, Temperatura ambiente -25...70 °C, Conector M12
I7R205 - Detector de anillo, –, Sensibilidad y prolongación del impulso regulables, –, DC PNP, IP 67, Temperatura ambiente -25...70 °C, Conector M12
I7R207 - Detector de anillo, –, Sensibilidad y prolongación del impulso regulables, –, DC PNP, IP 67, Temperatura ambiente -25...70 °C, Conector M12
I7R209 - Detector de anillo, –, Sensibilidad y prolongación del impulso regulables, –, DC PNP, IP 67, Temperatura ambiente -25...70 °C, Conector M12
I7R211 - Detector de anillo, –, Sensibilidad y prolongación del impulso regulables, –, DC PNP, IP 67, Temperatura ambiente -25...70 °C, Conector M12
I7R213 - Detector de anillo, –, Sensibilidad y prolongación del impulso regulables, –, DC PNP, IP 67, Temperatura ambiente -25...70 °C, Conector M12
I7R215 - Detector de anillo, –, Sensibilidad y prolongación del impulso regulables, –, DC PNP, IP 67, Temperatura ambiente -25...70 °C, Conector M12

Conector M12 · Función de salida NA / NC · 3 hilos DC NPN

I7R202 - Detector de anillo, –, Sensibilidad y prolongación del impulso regulables, –, DC NPN, IP 67, Temperatura ambiente -25...70 °C, Conector M12
I7R204 - Detector de anillo, –, Sensibilidad y prolongación del impulso regulables, –, DC NPN, IP 67, Temperatura ambiente -25...70 °C, Conector M12
I7R206 - Detector de anillo, –, Sensibilidad y prolongación del impulso regulables, –, DC NPN, IP 67, Temperatura ambiente -25...70 °C, Conector M12
I7R208 - Detector de anillo, –, Sensibilidad y prolongación del impulso regulables, –, DC NPN, IP 67, Temperatura ambiente -25...70 °C, Conector M12
I7R210 - Detector de anillo, –, Sensibilidad y prolongación del impulso regulables, –, DC NPN, IP 67, Temperatura ambiente -25...70 °C, Conector M12
I7R212 - Detector de anillo, –, Sensibilidad y prolongación del impulso regulables, –, DC NPN, IP 67, Temperatura ambiente -25...70 °C, Conector M12
I7R214 - Detector de anillo, –, Sensibilidad y prolongación del impulso regulables, –, DC NPN, IP 67, Temperatura ambiente -25...70 °C, Conector M12
I7R216 - Detector de anillo, –, Sensibilidad y prolongación del impulso regulables, –, DC NPN, IP 67, Temperatura ambiente -25...70 °C, Conector M12
Detectores a través de tubo

Conector M8 · Función de salida NA · 3 hilos DC PNP

I85000 - Detector a través de tubo, DC PNP, Alcance ≤ 14 mm, IP 67, Temperatura ambiente -25...70 °C, conector M8
I85004 - Detector a través de tubo, DC PNP, Alcance ≤ 20 mm, IP 67, Temperatura ambiente -25...70 °C, conector M8

Conector M8 · Función de salida NA · 3 hilos DC NPN

I85001 - Detector a través de tubo, DC NPN, Alcance ≤ 14 mm, IP 67, Temperatura ambiente -25...70 °C, conector M8
I85005 - Detector a través de tubo, DC NPN, Alcance ≤ 20 mm, IP 67, Temperatura ambiente -25...70 °C, conector M8

Conector macho M12 0,09 m · Función de salida NA · 3 hilos DC PNP

I85002 - Detector a través de tubo, DC PNP, Alcance ≤ 14 mm, IP 67, Temperatura ambiente -25...70 °C, cable PUR, con conector M12
I85006 - Detector a través de tubo, DC PNP, Alcance ≤ 20 mm, IP 67, Temperatura ambiente -25...70 °C, cable PUR, con conector M12

Conector macho M12 0,09 m · Función de salida NA · 3 hilos DC NPN

I85003 - Detector a través de tubo, DC NPN, Alcance ≤ 14 mm, IP 67, Temperatura ambiente -25...70 °C, cable PUR, con conector M12
I85007 - Detector a través de tubo, DC NPN, Alcance ≤ 20 mm, IP 67, Temperatura ambiente -25...70 °C, cable PUR, con conector M12

Ficha informativa actual