Sensores Pt100 para aplicaciones asépticas con conexión de 4 hilos
No hay temperatura que se les resista
- Disponibles como sonda o con conexión de proceso tri-clamp integrada.
- Diámetro de la sonda 6 mm.
- Robusta carcasa de inox con grado de protección IP 68 / IP 69K.
- Elevada resistencia a la presión en todo tipo de aplicaciones.
- Medición precisa de temperatura mediante elemento sensor Pt100, clase A
Conexión de proceso
Sencilla adaptación: los modelos TM48 y TM49 no necesitan un adaptador aséptico por separado. Están provistos directamente de una conexión clamp de 1...1,5" o de 2". La versión TTx291 se puede fijar cómodamente a través de adaptadores.
Tiempo rápido de respuesta
La fina punta del sensor de 6 mm garantiza un estupendo tiempo de respuesta de T05 = 1 s y T09 = 3 s, sin perder con ello estabilidad.
Para aplicaciones asépticas
Gracias al alto grado de protección de IP 68 / IP 69K y a la calidad de la superficie, el sensor se puede utilizar de forma óptima en aplicaciones asépticas.
Sensores con conexión de proceso Clamp
Pt100, 6 mm, Clamp 1...1,5"
Pt100, 6 mm, Clamp 2"
Sondas de varilla