Sensor de nivel TON aséptico con salida antivalente.
El nivel siempre correcto, sin fluctuaciones
- No es necesario el ajuste del fluido gracias a la preconfiguración de fábrica.
- Diseño aséptico con concepto de estanqueidad exento de mantenimiento.
- Robusta carcasa de inox con etiqueta grabada por láser para una legibilidad permanente.
- No se ve afectado por residuos adheridos ni espuma.
- Sencillo montaje independientemente de la posición.
Nivel bajo control
El nuevo sensor de nivel TON aséptico LMT supervisa el nivel en depósitos de forma segura y protege las bombas contra un funcionamiento en seco. Gracias a su punta compacta, el sensor puede ser integrado incluso en tuberías pequeñas de DN25.
"Plug & Play".
La preconfiguración de fábrica para distintos tipos de fluidos hace superfluo el ajuste, incluso para productos viscosos o pegajosos, como p.ej. el ketchup. La selección de equipos se efectúa con ayuda de una amplia lista de fluidos.
Apto para alimentos
Gracias a los materiales de la carcasa de alta calidad, tales como inox (1.4404 / 316L) o PEEK, el sensor cumple con todos los requisitos de las zonas asépticas. La etiqueta grabada por láser para una legibilidad permanente, así como el alto grado de protección IP 68 / IP 69K para procesos de limpieza, son características estándar.