Medición hidrostática de nivel en zonas explosivas.

Medición hidrostática de nivel en zonas explosivas.

Nueva sonda sumergible con homologación ATEX, IECEx y GL.

  • Homologación ATEX para el grupo I, categoría M1 y el grupo II, categoría 1G y 1D.
  • Homologación GL según la Environmental Category C, F, EMC 1.
  • Resistencia a la penetración lateral de agua – ésta no penetra en la sonda aunque el cable esté dañado.
  • Muy resistente gracias a la carcasa de inox y al cable FEP.
  • Buena precisión total y estabilidad a largo plazo.
Campos de aplicación
Las sondas sumergibles ATEX de la serie PS3 se utilizan para la medición de nivel en zonas potencialmente explosivas como depósitos, tanques, pozos, sistemas de agua corriente, pozos de petróleo o instalaciones de aguas residuales. Los sensores se pueden utilizar en las zonas 0, 1, 2 y en las zonas 20, 21, 22, así como en el sector minero. La homologación GL permite su utilización en el sector marino.
Ventajas
Gracias a la señal de salida analógica y al empleo de la técnica de dos hilos, la integración en las aplicaciones es muy sencilla. La sonda es alimentada con tensión a través de un separador de alimentación para zonas explosivas o una barrera Zener.
Técnica de conexión de 2 hilos

Salida analógica de 4...20 mA

PS308A - Sonda de nivel, Salida analógica, IP 68, Temperatura ambiente T6: -10...60 / T5: -10...80 / T4: -10...85; °C, Rango de medición: 0...0,25 bar, cable FEP
PS307A - Sonda de nivel, Salida analógica, IP 68, Temperatura ambiente T6: -10...60 / T5: -10...80 / T4: -10...85; °C, Rango de medición: 0...0,6 bar, cable FEP
PS317A - Sonda de nivel, Salida analógica, IP 68, Temperatura ambiente T6: -10...60 / T5: -10...80 / T4: -10...85; °C, Rango de medición: 0...1 bar, cable FEP

Ficha informativa actual