Detectores inductivos completamente metálicos para la industria alimentaria

Detectores inductivos completamente metálicos para la industria alimentaria

Limpios y brillantes

  • Alcances aumentados y factor de corrección 1 en inox y acero.
  • Gran rango de temperatura de 0...100 °C.
  • Resistentes a choques térmicos incluso con cambios frecuentes de temperatura.
  • Elevada estanqueidad: IP 67 / IP 68 / IP 69K; materiales de la carcasa aptos para alimentos.
  • Resistentes a limpiezas de alta presión y detergentes agresivos.
Alcances aumentados
Los alcances aumentados en caso de instalación no enrasada ofrecen una mayor seguridad en caso de tolerancias mecánicas.
Estanco en zonas húmedas y asépticas
Frecuentes procesos de limpieza, choques térmicos y elevada resistencia a detergentes: éstas son las cualidades que caracterizan a estos detectores aptos para temperaturas hasta 100 ºC.
Tests afines a aplicaciones
Diversos tests han demostrado que estos sensores reúnen las condiciones necesarias para ser utilizados en aplicaciones para la industria alimentaria:
  • Test de choques térmicos según EN 60068-2-14 Nc
  • Envejecimiento artificial en un test de larga duración de 1000 horas según EN 60068-2-14 Nb (prueba con cambios de temperatura)
  • Prueba de estanqueidad mediante test con generador de vapor
Aplicaciones
Para zonas asépticas y húmedas en la industria alimentaria.

Conector M12 · Función de salida NA · 3 hilos DC PNP

IFT245 - Detector inductivo, M12 x 1, Carcasa íntegramente metálica, Alcance aumentado, DC PNP, Alcance 6 mm, no enrasable, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente 0...100 °C, Conector M12, contactos dorados
IGT249 - Detector inductivo, M18 x 1, Carcasa íntegramente metálica, Alcance aumentado, DC PNP, Alcance 12 mm, no enrasable, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente 0...100 °C, Conector M12, contactos dorados
IIT231 - Detector inductivo, M30 x 1,5, Carcasa íntegramente metálica, Alcance aumentado, DC PNP, Alcance 25 mm, no enrasable, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente 0...100 °C, Conector M12, contactos dorados

Conector M12 · Función de salida NA · 3 hilos DC NPN

IFT246 - Detector inductivo, M12 x 1, Carcasa íntegramente metálica, Alcance aumentado, DC NPN, Alcance 6 mm, no enrasable, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente 0...100 °C, Conector M12, contactos dorados
IGT250 - Detector inductivo, M18 x 1, Carcasa íntegramente metálica, Alcance aumentado, DC NPN, Alcance 12 mm, no enrasable, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente 0...100 °C, Conector M12, contactos dorados
IIT232 - Detector inductivo, M30 x 1,5, Carcasa íntegramente metálica, Alcance aumentado, DC NPN, Alcance 25 mm, no enrasable, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente 0...100 °C, Conector M12, contactos dorados