Sensores de presión completamente metálicos para aplicaciones asépticas.

Sensores de presión completamente metálicos para aplicaciones asépticas.

Ahora con un sistema de estanqueidad todavía mejor.

  • Elevada precisión total (0,2%) y compensación electrónica de la temperatura.
  • Salida analógica y de conmutación programable.
  • Diseño aséptico y enrasado con célula cerámica de medición de extrema pureza.
  • Aseptoflex Vario – nueva conexión de proceso G 1 con 4 posibilidades de estanqueidad.
  • Elevada resistencia a la temperatura, por tanto apto para procesos SIP y CIP.
Para condiciones especiales, materiales especiales
Los sensores de presión de la serie PI27 están dotados de una carcasa de inox (1.4404 / 316L). El diseño de la carcasa se caracteriza en particular por su resistencia a los detergentes cada vez más eficaces utilizados en las industrias alimentaria y farmacéutica. En estos sensores es obvio el uso de etiquetas de marcado grabadas por láser.

Las extraordinarias propiedades de los sensores PI existentes hasta ahora también caracterizan a la nueva serie: elevado grado de protección IP 69K, diseño aséptico, alta resistencia a la temperatura, célula cerámica de medición de extrema pureza, materiales en contacto con el medio de alta calidad y, además, un práctico manejo intuitivo.
Sensores de presión con membrana aflorante y conexión de proceso G 1.

Función de salida PNP/NPN programable + salida analógica programable

PI2793 - Detector de presión combinado, Unidades de indicación: bar, PSI, MPa, % del margen, Función programable, 2 hilos DC / 3 hilos DC PNP/NPN, Display alfanumérico de 4 dígitos, Técnica de conexión de 2 hilos: Salida analógica, Técnica de conexión de 3 hilos: 2 salidas, OUT1 = salida de conmutación, OUT2 = salida de conmutación o salida analógica, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...80 °C, Rango de medición: -1...25 bar, Conector M12
PI2794 - Detector de presión combinado, Unidades de indicación: bar, PSI, MPa, % del margen, Función programable, 2 hilos DC / 3 hilos DC PNP/NPN, Display alfanumérico de 4 dígitos, Técnica de conexión de 2 hilos: Salida analógica, Técnica de conexión de 3 hilos: 2 salidas, OUT1 = salida de conmutación, OUT2 = salida de conmutación o salida analógica, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...80 °C, Rango de medición: -1...10 bar, Conector M12
PI2795 - Detector de presión combinado, Unidades de indicación: bar, PSI, kPa, % del margen, Función programable, 2 hilos DC / 3 hilos DC PNP/NPN, Display alfanumérico de 4 dígitos, Técnica de conexión de 2 hilos: Salida analógica, Técnica de conexión de 3 hilos: 2 salidas, OUT1 = salida de conmutación, OUT2 = salida de conmutación o salida analógica, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...80 °C, Rango de medición: -1...4 bar, Conector M12
PI2796 - Detector de presión combinado, Unidades de indicación: bar, kPa, PSI, inH2O, mWS, % del margen, Función programable, 2 hilos DC / 3 hilos DC PNP/NPN, Display alfanumérico de 4 dígitos, Técnica de conexión de 2 hilos: Salida analógica, Técnica de conexión de 3 hilos: 2 salidas, OUT1 = salida de conmutación, OUT2 = salida de conmutación o salida analógica, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...80 °C, Rango de medición: -0,12...2,5 bar, Conector M12
PI2797 - Detector de presión combinado, Unidades de indicación: mbar, kPa, PSI, inH2O, mWS, % del alcance, Función programable, 2 hilos DC / 3 hilos DC PNP/NPN, Display alfanumérico de 4 dígitos, Técnica de conexión de 2 hilos: Salida analógica, Técnica de conexión de 3 hilos: 2 salidas, OUT1 = salida de conmutación, OUT2 = salida de conmutación o salida analógica, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...80 °C, Rango de medición: -0,05...1 bar, Conector M12
PI2798 - Detector de presión combinado, Unidades de indicación: mbar, kPa, inH2O, mmWS, % del alcance, Función programable, 2 hilos DC / 3 hilos DC PNP/NPN, Display alfanumérico de 4 dígitos, Técnica de conexión de 2 hilos: Salida analógica, Técnica de conexión de 3 hilos: 2 salidas, OUT1 = salida de conmutación, OUT2 = salida de conmutación o salida analógica, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...80 °C, Rango de medición: -0,01...0,25 bar, Conector M12
PI2799 - Detector de presión combinado, Unidades de indicación: mbar, kPa, PSI, inH2O, mWS, % del alcance, Función programable, 2 hilos DC / 3 hilos DC PNP/NPN, Display alfanumérico de 4 dígitos, Técnica de conexión de 2 hilos: Salida analógica, Técnica de conexión de 3 hilos: 2 salidas, OUT1 = salida de conmutación, OUT2 = salida de conmutación o salida analógica, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...80 °C, Rango de medición: -1...1 bar, Conector M12
PI2789 - Detector de presión combinado, Unidades de indicación: mbar, kPa, inH2O, mmWS, % del alcance, Función programable, 2 hilos DC / 3 hilos DC PNP/NPN, Display alfanumérico de 4 dígitos, Técnica de conexión de 2 hilos: Salida analógica, Técnica de conexión de 3 hilos: 2 salidas, OUT1 = salida de conmutación, OUT2 = salida de conmutación o salida analógica, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...80 °C, Rango de medición: -0,01...0,1 bar, Conector M12

Accesorios

E33201 - Adaptador Aseptoflex Vario, Clamp, 1-1,5", ISO 2852, para equipos con adaptador Aseptoflex Vario, Sellado mediante junta de estanqueidad
E33701 - Adaptador Aseptoflex Vario, Clamp, 1-1,5", ISO 2852, para equipos con adaptador Aseptoflex Vario, Junta metal sobre metal
E33202 - Adaptador Aseptoflex Vario, Clamp, 2", ISO 2852, para equipos con adaptador Aseptoflex Vario, Sellado mediante junta de estanqueidad
E33702 - Adaptador Aseptoflex Vario, Clamp, 2", ISO 2852, para equipos con adaptador Aseptoflex Vario, Junta metal sobre metal
E33212 - Adaptador Aseptoflex Vario, Racor a soldar, DN40 (1,5"), DIN 11851, para equipos con adaptador Aseptoflex Vario, Sellado mediante junta de estanqueidad
E33712 - Adaptador Aseptoflex Vario, Racor a soldar, DN40 (1,5"), DIN 11851, para equipos con adaptador Aseptoflex Vario, Junta metal sobre metal
E30122 - Racor a soldar, para equipos con adaptador Aseptoflex Vario, Sellado mediante junta de estanqueidad
E30123 - Junta tórica
E30124 - Junta de estanqueidad

Ficha informativa actual