Detectores inductivos completamente metálicos: ¡simplemente insuperables!

Detectores inductivos completamente metálicos: ¡simplemente insuperables!

Muy resistentes y con un precio muy convincente.

  • Ideal para aplicaciones de la industria metalúrgica.
  • Dispositivos y conectores: adaptados para su utilización en aceites.
  • Robusta superficie activa resistente a los impactos.
  • Resistente a vibraciones y choques.
  • Etiqueta de marcado grabada por láser: siempre legible.
Materiales
La carcasa es de acero inoxidable, tanto la parte roscada como la superficie activa.
Aceites y líquidos refrigerantes
Los aceites y refrigerantes ponen a dura prueba a los componentes instalados en las máquinas. La junta tórica de Viton, en combinación con el correspondiente conector ecolink, ofrece una elevada protección contra fallos de funcionamiento.
Tests afines a aplicaciones
Diversos tests han demostrado que estos sensores reúnen las condiciones necesarias para ser utilizados en aplicaciones robustas:
  • Test de vibraciones
  • Test de choques
  • Test de impactos
  • Test con líquido refrigerante
Aplicaciones
Industria metalúrgica e instalaciones de soldadura

Conector M12 · Función de salida · 3 hilos DC PNP

IFC258 - Detector inductivo, M12 x 1, Carcasa íntegramente metálica, DC PNP, Alcance 3 mm, enrasable, IP 67 / IP 68 , Temperatura ambiente -25...70 °C, Conector M12, contactos dorados
IGC248 - Detector inductivo, M18 x 1, Carcasa íntegramente metálica, DC PNP, Alcance 5 mm, enrasable, IP 67 / IP 68 , Temperatura ambiente -25...70 °C, Conector M12, contactos dorados
IIC224 - Detector inductivo, M30 x 1,5, Carcasa íntegramente metálica, DC PNP, Alcance 10 mm, enrasable, IP 67 / IP 68 , Temperatura ambiente -25...70 °C, Conector M12, contactos dorados

Ficha informativa actual