La síntesis entre sensor electrónico de presión y visualización analógica

La síntesis entre sensor electrónico de presión y visualización analógica

Funcionamiento seguro gracias a la buena legibilidad y al procesamiento electrónico de señales.

  • Óptima legibilidad gracias al indicador electrónico de aguja.
  • Esfera giratoria y barra de LEDs para la indicación de los puntos de conmutación.
  • Funciones de salida programables a través de LED y botones táctiles ópticos.
  • Diseño aséptico con membrana aflorante y elevada precisión total (0,2 %).
  • Aseptoflex Vario – nueva conexión de proceso G 1 con 4 posibilidades de estanqueidad.
Manómetro electrónico PG
En vista de su buena legibilidad, los manómetros de contacto mecánicos suelen encontrarse con frecuencia en la industria de procesos. El manómetro electrónico de la serie PG fusiona la buena legibilidad de la indicación de un manómetro con las ventajas de un sensor electrónico de presión. En contraposición a los manómetros mecánicos de contacto, este sensor ofrece una mayor variedad de posibilidades. La base de este equipo es la familia de productos PI, de gran calidad, completada con una indicación analógica de buena legibilidad. Dignos de mención son en este caso especialmente la salida analógica (graduada) y de conmutación, la alta resistencia a las sobrecargas y la compensación integrada de la temperatura. El manómetro tiene una resolución de 0,25 %. Cuando no está aplicada la tensión, la aguja no está visible.
Manómetro con membrana aflorante con conexión de proceso G 1.

Función de salida: conmutación PNP/NPN programable + salida analógica programable

PG2793 - Sensor electrónico de presión con visualización analógica, apto para todos los procesos estándar CIP y SIP, Pantalla analógica giratoria 0...350°, Resolución del 0,25%, Aguja no visible cuando el equipo no tiene corriente, DC PNP/NPN, Pantalla analógica, display alfanumérico de 4 dígitos, 2 salidas, OUT1 = salida de conmutación, OUT2 = salida analógica, IP 67 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...80 °C, Rango de medición: -1...25 bar, Conector M12
PG2794 - Sensor electrónico de presión con visualización analógica, apto para todos los procesos estándar CIP y SIP, Pantalla analógica giratoria 0...350°, Resolución del 0,25%, Aguja no visible cuando el equipo no tiene corriente, DC PNP/NPN, Pantalla analógica, display alfanumérico de 4 dígitos, 2 salidas, OUT1 = salida de conmutación, OUT2 = salida analógica, IP 67 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...80 °C, Rango de medición: -1...10 bar, Conector M12
PG2795 - Sensor electrónico de presión con visualización analógica, apto para todos los procesos estándar CIP y SIP, Pantalla analógica giratoria 0...350°, Resolución del 0,25%, Aguja no visible cuando el equipo no tiene corriente, DC PNP/NPN, Pantalla analógica, display alfanumérico de 4 dígitos, 2 salidas, OUT1 = salida de conmutación, OUT2 = salida analógica, IP 67 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...80 °C, Rango de medición: -1...4 bar, Conector M12
PG2796 - Sensor electrónico de presión con visualización analógica, apto para todos los procesos estándar CIP y SIP, Pantalla analógica giratoria 0...350°, Resolución del 0,25%, Aguja no visible cuando el equipo no tiene corriente, DC PNP/NPN, Pantalla analógica, display alfanumérico de 4 dígitos, 2 salidas, OUT1 = salida de conmutación, OUT2 = salida analógica, IP 67 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...80 °C, Rango de medición: -0,12...2,5 bar, Conector M12
PG2797 - Sensor electrónico de presión con visualización analógica, apto para todos los procesos estándar CIP y SIP, Pantalla analógica giratoria 0...350°, Resolución del 0,25%, Aguja no visible cuando el equipo no tiene corriente, DC PNP/NPN, Pantalla analógica, display alfanumérico de 4 dígitos, 2 salidas, OUT1 = salida de conmutación, OUT2 = salida analógica, IP 67 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...80 °C, Rango de medición: -0,05...1 bar, Conector M12
PG2798 - Sensor electrónico de presión con visualización analógica, apto para todos los procesos estándar CIP y SIP, Pantalla analógica giratoria 0...350°, Resolución del 0,25%, Aguja no visible cuando el equipo no tiene corriente, DC PNP/NPN, Pantalla analógica, display alfanumérico de 4 dígitos, 2 salidas, OUT1 = salida de conmutación, OUT2 = salida analógica, IP 67 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...80 °C, Rango de medición: -0,01...0,25 bar, Conector M12
PG2799 - Sensor electrónico de presión con visualización analógica, apto para todos los procesos estándar CIP y SIP, Pantalla analógica giratoria 0...350°, Resolución del 0,25%, Aguja no visible cuando el equipo no tiene corriente, DC PNP/NPN, Pantalla analógica, display alfanumérico de 4 dígitos, 2 salidas, OUT1 = salida de conmutación, OUT2 = salida analógica, IP 67 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...80 °C, Rango de medición: -1...1 bar, Conector M12
PG2789 - Sensor electrónico de presión con visualización analógica, apto para todos los procesos estándar CIP y SIP, Pantalla analógica giratoria 0...350°, Resolución del 0,25%, Aguja no visible cuando el equipo no tiene corriente, DC PNP/NPN, Pantalla analógica, display alfanumérico de 4 dígitos, 2 salidas, OUT1 = salida de conmutación, OUT2 = salida analógica, IP 67 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...80 °C, Rango de medición: -0,01...0,1 bar, Conector M12

Accesorios

E33201 - Adaptador Aseptoflex Vario, Clamp, 1-1,5", ISO 2852, para equipos con adaptador Aseptoflex Vario, Sellado mediante junta de estanqueidad
E33701 - Adaptador Aseptoflex Vario, Clamp, 1-1,5", ISO 2852, para equipos con adaptador Aseptoflex Vario, Junta metal sobre metal
E33202 - Adaptador Aseptoflex Vario, Clamp, 2", ISO 2852, para equipos con adaptador Aseptoflex Vario, Sellado mediante junta de estanqueidad
E33702 - Adaptador Aseptoflex Vario, Clamp, 2", ISO 2852, para equipos con adaptador Aseptoflex Vario, Junta metal sobre metal
E33212 - Adaptador Aseptoflex Vario, Racor a soldar, DN40 (1,5"), DIN 11851, para equipos con adaptador Aseptoflex Vario, Sellado mediante junta de estanqueidad
E33712 - Adaptador Aseptoflex Vario, Racor a soldar, DN40 (1,5"), DIN 11851, para equipos con adaptador Aseptoflex Vario, Junta metal sobre metal
E30122 - Racor a soldar, para equipos con adaptador Aseptoflex Vario, Sellado mediante junta de estanqueidad
E30123 - Junta tórica
E30124 - Junta de estanqueidad

Conectores y repartidores

EVT004 - Conector hembra, acodado, Libre de siliconas, contactos dorados, –, Para zonas asépticas y húmedas en la industria alimentaria, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...100 °C, 5 m cable PVC
EVT005 - Conector hembra, acodado, Libre de siliconas, contactos dorados, –, Para zonas asépticas y húmedas en la industria alimentaria, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...100 °C, 10 m cable PVC