efector gwr - Prestaciones mejoradas: ahora también para aceites.

efector gwr - Prestaciones mejoradas: ahora también para aceites.

Alta flexibilidad gracias al sistema modular del sensor.

  • Versiones con 2 ó 4 salidas de conmutación con salida analógica de 4...20 mA / 0...10 V.
  • Sencillo manejo a través del menú de usuario.
  • Visualización directa del nivel actual a través de la pantalla con LED.
  • Longitudes de varilla hasta 160 cm.
  • La longitud de la varilla se puede acortar en caso necesario.
Utilización
El efector gwr opera según el principio de las ondas radar guiadas y mide el nivel con ayuda de impulsos electromagnéticos en intervalos de nanosegundos. El sensor es apto para la supervisión continua de nivel en prácticamente todo tipo de fluidos.
Montaje
El sensor se puede montar directamente en el depósito a través de la conexión de proceso o mediante una brida. En caso necesario, el usuario puede acortar la varilla del sensor para adaptarla al depósito.
Configuración
El ajuste de todos los parámetros así como la programación de los puntos de conmutación y la indicación del nivel actual se efectúan a través de dos botones de programación y de la pantalla alfanumérica de 4 dígitos.

LR3000 - Sensor electrónico de nivel, Conexión de proceso: G¾ A , Función de salida: normalmente abierto / normalmente cerrado programable y analógica 4...20 mA o 0...10 V, Aplicación: Líquidos refrigerantes acuosos, aceites, fluidos a base de aceite, agua, fluidos similares al agua, Kommunikationsschnittstelle: IO-Link 1.1 (COM2-Slave, 38,4 kBaud), Ondas radar guiadas, Carcasa giratoria en 360°, Display alfanumérico de 4 dígitos, IP 67, Temperatura ambiente 0...60 °C, Conector M12 (según EN 61076-2-101)
LR7000 - Sensor electrónico de nivel, Conexión de proceso: G¾ A , Función de salida: 2 x normalmente abierto / normalmente cerrado programable, Aplicación: Líquidos refrigerantes acuosos, aceites, fluidos a base de aceite, agua, fluidos similares al agua, Ondas radar guiadas, Carcasa giratoria en 360°, Display alfanumérico de 4 dígitos, IP 67, Temperatura ambiente 0...60 °C, Conector M12 (según EN 61076-2-101)
LR8000 - Sensor electrónico de nivel, Conexión de proceso: G¾ A , Función de salida: 4 x normalmente abierto / normalmente cerrado programable, Aplicación: Líquidos refrigerantes acuosos, aceites, fluidos a base de aceite, agua, fluidos similares al agua, Ondas radar guiadas, Carcasa giratoria en 360°, Display alfanumérico de 4 dígitos, IP 67, Temperatura ambiente 0...60 °C, Conector M12 (según EN 61076-2-101)