ecomatmobile Basic – Conectar, activar, funcionar.
Automatización de maquinaria móvil- Sencillo manejo, estructura modular y optimización de costes.
- Sencillo montaje gracias a un concepto mecánico bien adaptado.
- Conexión de sensores y actuadores sin cableado externo adicional.
- Indicación de avisos del sistema y visualización de las funciones de las máquinas.
- Potentes interfaces CAN para diversas tareas de comunicación.
- Libre programación según IEC 61131-3 con CoDeSys.
ecomatmobile Basic
Los requisitos para las tareas de control aumentan en muchas aplicaciones móviles compactas o de pequeñas dimensiones. Hasta ahora, no existían minicontroladores modulares aptos para las aplicaciones móviles que además permitieran la optimización de costes. Basándose en un detallado estudio de mercado, ifm electronic ha desarrollado un sistema de control adecuado. El resultado: ecomatmobile Basic.
ecomatmobile Basic está compuesto por tres componentes compatibles entre sí: BasicRelay, BasicController y BasicDisplay. El sistema de control ecomatmobile Basic tiene una estructura modular, ofrece un sencillo montaje y manejo y permite la optimización de costes. Además de las meras funciones de control, también ofrece soluciones de cableado y protección. El módulo gráfico de visualización permite además mostrar los avisos del sistema y las sencillas herramientas indicadoras.
BasicRelay
![]() | CR0421 - BasicRelay, Steckplätze für 6 Kfz-Relais und 10 Kfz-Sicherungen (6,3 mm), 2 Versorgungsschienen und 6 Potentialverteiler, frei verdrahtbar |
Accesorios
BasicController
![]() | CR0403 - BasicController, 12 entradas / 12 salidas, 2 interfaces CAN, Parametrierbare Ein- / Ausgangsfunktionen, programación según IEC 61131-3 |
Set básico
![]() | EC0400 - Set básico ecomatmobile Basic |