ecolink M8, la conexión segura para zonas asépticas y húmedas.
La conexión segura incluso en aplicaciones difíciles.
- Innovadora junta perfilada para los más altos grados de protección.
- Estanqueidad óptima incluso realizando un montaje sin herramientas.
- Sistema de conexión conforme a la norma para conectores M8 (EN 61076).
- Materiales de gran calidad para una elevada disponibilidad de equipos.
- Homologación UL/CSA en fase de preparación.
ecolink M8 para aplicaciones exigentes
La mayoría de las aplicaciones requieren soluciones específicas. Solamente con materiales de gran calidad, procesos de producción seguros y un montaje correcto se puede alcanzar un éxito duradero. La innovadora junta perfilada aporta una estanqueidad tanto radial como axial, lo cual garantiza un elevado grado de protección. El montaje y desmontaje se lleva a cabo sin herramientas. La protección antivibraciones de funcionamiento asimétrico mantiene la tuerca fija en su posición, garantizando así una estanqueidad óptima y permanente. Los materiales de gran calidad y adaptados a la aplicación, además de un control intensivo durante y después de la producción garantizan el máximo nivel de calidad.