ecolink M8, la conexión segura incluso en aplicaciones difíciles
Desde la automatización industrial hasta la máquina-herramienta.
- Sistema de conexión conforme a la norma para conectores M8 (EN 61076).
- Estanqueidad óptima incluso realizando un montaje sin herramientas.
- Junta perfilada para un elevado grado de protección.
- La protección antivibraciones con contorno de dientes de sierra evita el aflojamiento de la tuerca causado por choques y vibraciones.
- LEDs de gran visibilidad incluso en casos de intensa exposición a la luz.
ecolink M8 para aplicaciones exigentes
La mayoría de las aplicaciones requieren soluciones específicas. Solamente con materiales de gran calidad, procesos de producción seguros y un montaje correcto se puede alcanzar un éxito duradero. La innovadora junta perfilada aporta una estanqueidad tanto radial como axial, asegurando de este modo un elevado grado de protección. El montaje y desmontaje se lleva a cabo sin herramientas. La protección antivibraciones de funcionamiento asimétrico mantiene la tuerca fija en su posición, garantizando así una estanqueidad óptima y permanente. Los materiales de gran calidad y adaptados a la aplicación, además de un control intensivo durante y después de la producción garantizan el máximo nivel de calidad.
ecolink –
una nueva dimensión dentro de los sistemas de conexión.
Aplicaciones:
Automatización industrial, máquina-herramienta, construcción de maquinaria, sector hidráulico