Módulo de diálogo PDM360 NG para utilización en aplicaciones móviles

Módulo de diálogo PDM360 NG para utilización en aplicaciones móviles

Pantalla a color TFT de 7,0" y con una resolución de 800 x 480 píxeles.

  • 9 botones pulsadores retroiluminados para las diversas funciones.
  • Codificador giratorio con función de pulsador, o como alternativa, botón de navegación.
  • 1 gigabyte de memoria masiva interna e interfaz USB para medios externos.
  • 4 interfaces CAN con protocolo CANopen y SAE J1939.
  • Libre programación según IEC 61131-3 con CoDeSys 2.3.
Módulo de diálogo PDM360 NG
En prácticamente todas las máquinas móviles se requieren eficaces módulos de diálogo y proceso tanto para el manejo, como para la visualización de mensajes del sistema. El PDM360 NG, con su pantalla gráfica de alta resolución, su potente controlador de 32 bits y la flexible programación según IEC 61131-3, constituye una interfaz de usuario de este tipo. Este equipo se puede utilizar tanto en aplicaciones exteriores como en cabina gracias a su robusta carcasa con grado de protección IP 67. Está concebido tanto para un montaje integrado, como para el montaje en superficies con soportes de fijación. Las cuatro interfaces CAN, Ethernet y USB conforman, junto con el sistema operativo Linux, una plataforma universal para la posterior integración y comunicación con otros componentes del vehículo.
Funciones y ventajas
• Pantalla de alta resolución
La moderna pantalla, protegida por un cristal resistente a arañazos y visible incluso en caso de exposición al sol, ofrece una resolución de 800 x 480 píxeles y un formato de 15:9. Los gráficos y las imágenes son visualizados con una intensidad de color de hasta 18 bits.
• Estructura mecánica
El PDM360 NG dispone de una carcasa completamente cerrada de aluminio fundido y del grado de protección IP 67. Los conectores M12 integrados ofrecen todas las conexiones importantes para el suministro, las entradas/salidas y la comunicación. El equipo se puede montar, bien integrado, o bien en superficies a través del acreditado sistema de montaje RAM. A través de la tapa trasera se puede tanto cambiar la pila para el reloj de tiempo real como acceder a la interfaz USB 2.0.
• Potente electrónica
El controlador de 32 bits integrado y el sistema operativo Embedded Linux son la base para la visualización de la pantalla gráfica de alta resolución, así como para la ejecución del programa de aplicación y de las funciones del equipo. Asimismo, Embedded Linux, gracias a su estructura de software universal, ofrece numerosas posibilidades en cuanto a la comunicación e integración a otros sistemas y redes.
• Programación según IEC 61131-3
El software CoDeSys permite al usuario configurar de forma clara y sencilla el software de aplicación. Para las funciones especiales de la pantalla están disponibles bibliotecas funcionales. La creación y animación de los elementos gráficos se lleva a cabo a través del sistema de visualización integrado.
• Interfaces para la comunicación
El PDM360 NG está dotado de cuatro interfaces CAN según ISO 11898. A través de las mismas se intercambian p.ej. los datos entre el controlador conectado, los módulos descentralizados de entrada/salida o el equipo de control del motor.

Para ello, las interfaces son compatibles, entre otros, con los protocolos CANopen y J1939. Las interfaces USB 2.0 integradas posibilitan un sencillo intercambio de datos con modernos soportes de memoria. La interfaz Ethernet no solamente se puede utilizar para la programación, sino también para la comunicación con otros participantes de la red.

CR1080 - Aparato de proceso y diálogo PDM360 NG, Pantalla a color 7", 9 botones pulsadores retroiluminados programables, Codificador rotatorio con función de presión, 1 entrada / 1 salida, Conector M12
CR1081 - Aparato de proceso y diálogo PDM360 NG, Pantalla a color 7", 9 botones pulsadores retroiluminados programables, Botón de navegación con función de pulsador, 1 entrada / 1 salida, Conector M12
EC2110 - Montagerahmen und Vibrationsdämpfung, para equipos de proceso y diálogo PDM360 NG
EC2099 - Cable de conexión, para equipos de proceso y diálogo PDM360 NG, USB-Buchse zum Einbau in Bedienkonsole oder Armaturenbrett, IP 67cable PVC
E11898 - Cable de conexión, recto / recto, Ethernet, Cable cruzado de interconexión, IP 67 / IP 42 , Temperatura ambiente -25...70 °C, 2 m cable PVC
EVC001 - Conector hembra, recto, Libre de siliconas, libre de halógenos, contactos dorados, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...90 °C, 2 m cable PUR
EVC002 - Conector hembra, recto, Libre de siliconas, libre de halógenos, contactos dorados, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...90 °C, 5 m cable PUR
CP9006 - Software de programación CoDeSys, Para configuración, programación y diagnóstico de sistemas de control ifm, Versión alemán, inkl. DVD "Software, tools and documentation"
CP9008 - Software de programación CoDeSys, Para configuración, programación y diagnóstico de sistemas de control ifm, inglés versión, inkl. DVD "Software, tools and documentation"