Módulo de refrigeración y protección para sensores de distancia de la gama O1D

Módulo de refrigeración y protección para sensores de distancia de la gama O1D

Un soplo de aire frío en sus instalaciones

  • Uso en temperaturas ambientes hasta 180ºC.
  • Robusta carcasa metálica con circuito de refrigeración integrado.
  • Posibilidad de refrigeración de agua o aire.
  • Racores para tubos estándar de 3/8".
La cosa está que arde
Con temperaturas ambientes hasta 180ºC, las potentes electrónicas deben ser enfriadas para poder protegerlas contra el sobrecalentamiento. Con ayuda del módulo de refrigeración, el sensor de distancia O1D con tecnología PMD puede ahora dar prueba de su rendimiento en aplicaciones con altas temperaturas como las que se encuentran, por ejemplo, en la industria del acero.
Módulo de refrigeración o protección
Cuando este equipo se conecta a un circuito de refrigeración por medio de los racores para tubos estándar de 3/8", la temperatura en el interior del mismo puede ser reducida a un nivel adecuado para la electrónica. Cuando se desenroscan los racores para tubos, el módulo se utiliza como mero dispositivo de protección para condiciones ambientales extremadamente difíciles.
Aplicaciones: Industria productora de acero, industria siderúrgica, industria del vidrio

Módulo de refrigeración y protección para sensores de distancia de la gama O1D

E21248 - Módulo de refrigeración, Carcasa de protección con sistema de refrigeración activo para modelos O1D, Temperatura ambiente 60...180 °C

Ficha informativa actual