Supervisión permanente de vibraciones
Transmisor de vibraciones de inox.
- Supervisión permanente de vibraciones según ISO 10816.
- Tecnología de 2 hilos.
- Salida de corriente de 4...20 mA.
- Valor eficaz verdadero para la supervisión de la vibración total.
- Robusta carcasa metálica, por tanto alto grado de protección.
Sensor
El transmisor de vibraciones tipo VT supervisa máquinas e instalaciones según ISO 10816. Para ello, el sensor mide la velocidad efectiva de vibración (valor eficaz verdadero) en una superficie de la pieza que no esté girando y transmite el valor característico como señal de corriente (4...20 mA) al sistema de control del proceso.
Campo de aplicación
El robusto diseño, el alto grado de protección y el rango máximo de temperatura de 105º permiten su empleo en aplicaciones con condiciones difíciles.
Puesta en marcha
El equipo se puede poner en marcha fácilmente sin ayuda de un software adicional de parametrización.
Transmisor de vibraciones VT
Supervisión del estado general de las vibraciones en máquinas e instalaciones según ISO 10816. Conexión mediante conector M12.