Primer manómetro completamente electrónico con conexión G 1/2
... ahora también con conexión de manómetro G 1/2 y rangos de medición adicionales.
- Funcionamiento seguro gracias a la óptima legibilidad y al indicador electrónico de aguja.
- Esfera giratoria con barra de LED para la indicación de los puntos de conmutación.
- Funciones de salida programables a través de LED y botones táctiles ópticos.
- Conexión de manómetro G 1/2 o conexión de proceso G 1 con membrana aflorante.
- Rangos de presión adicionales: 100 bares y 250 bares (400 bares en preparación).
Manómetro electrónico PG
En vista de su buena legibilidad, los manómetros de contacto mecánicos suelen encontrarse con frecuencia en el sector industrial. El manómetro electrónico de la gama PG fusiona la buena legibilidad de la indicación de un manómetro con las ventajas de un sensor electrónico de presión, como por ejemplo la salida programable de conmutación y analógica (graduada), la alta resistencia a las sobrecargas y la compensación de temperatura integrada. La barra de LED indica los puntos de conmutación y desconmutación, la tendencia y, si están disponibles, los límites de las variaciones dinámicas de presión. La activación de la aguja tiene lugar mediante un motor paso a paso, sistema cuya eficacia ha sido probada en múltiples ocasiones en el sector del automóvil (tacómetros). Cuando no está aplicada la tensión, la aguja no está visible.