Detector de color de alta resolución en una compacta carcasa O5 y a un precio económico.
Detección de una gran paleta de colores
- Detección, clasificación y control de objetos en función de su color.
- El procedimiento teach de 1 punto ahorra tiempo y costes en la puesta en marcha.
- 5 niveles de tolerancia a elegir. Los matices de color se detectan de forma fiable.
- Alta frecuencia de conmutación de 2.000 Hz.
- Amplia gama de accesorios de montaje disponibles de la ya conocida serie O5.
El color marca la diferencia
En los procesos industriales con un elevado grado de automatización, el color es a menudo un criterio de selección para detectar, clasificar y controlar diferentes mercancías. Mediante los detectores electrónicos de color es posible detectar de forma precisa tanto el color de los productos en sí como también los envases, las etiquetas o las notas impresas.
Sencilla puesta en marcha
Gracias a la función teach, el color que se va a detectar se configura en el sensor pulsando simplemente un botón. Con ayuda de los cinco niveles de tolerancia seleccionables, se pueden distinguir incluso los más pequeños matices de color con respecto al fondo o a otros objetos. Con la etapa de salida autodetect, la salida de conmutación del sensor se configura automáticamente en el funcionamiento PNP o NPN.
Aplicaciones:
Detección de marcas de color o tareas de clasificación en la industria del packaging y en la industria papelera o de impresión.