ClassicLine: tecnología digital y analógica en un módulo.

ClassicLine: tecnología digital y analógica en un módulo.

Seguridad de montaje, elevado grado de protección y técnica de montaje rápido.

  • Entrada analógica de 4…20 mA para sensores de 2, 3 y 4 hilos.
  • Salida analógica de 4…20 mA para actuadores de 2, 3 y 4 hilos.
  • 2 entradas digitales.
  • Montaje sin herramientas.
  • Colocación del cable plano en 3 sentidos distintos.
Módulo ClassicLine AC5230
El nuevo módulo ClassicLine no solamente dispone de una entrada analógica de corriente (4...20 mA) y de una salida analógica de corriente (4...20 mA), sino que también posee dos entradas digitales. Los módulos son especialmente apropiados para las aplicaciones de campo gracias a la novedosa técnica de montaje, la cual permite una instalación rápida y sin herramientas, garantizando al mismo tiempo una gran seguridad de montaje.
Características especiales
  • Montaje rápido de zócalos y módulos.
  • Elevada seguridad de montaje.
  • Sencillo direccionamiento.
  • Posibilidad de colocación del cable plano en 3 sentidos distintos.
  • Alto grado de protección.
  • LEDs luminosos para la indicación del estado y del diagnóstico.
Ventajas y utilidad para el cliente
La colocación del cable plano se puede llevar a cabo en tres sentidos diferentes. Los zócalos y módulos ya no se montan como hasta ahora, utilizando cuatro tornillos, sino que se bloquean mediante un cierre de corredera. Esto permite un montaje rápido y una elevada seguridad de montaje. Todos los elementos indicadores y de manejo se encuentran en la parte frontal. Los LEDs se distinguen claramente gracias a su gran luminosidad. Indican los estados de señal, las tensiones de alimentación y los estados de error.
No se necesita software
En el caso de los maestros de la especificación 2.1 + 3.0, el esclavo analógico es detectado por su perfil y el maestro y el esclavo inician automáticamente el intercambio de datos. Así queda suprimida la programación de bloques funcionales en el programa de usuario del controlador para la gestión del protocolo analógico.
Puesta en marcha
El direccionamiento del módulo puede efectuarse sin tensión antes del montaje, o bien con el módulo ya montado y conectado mediante la toma de direccionamiento integrada.

En este caso solamente se necesita la conocida unidad de direccionamiento AC1144 así como el cable de direccionamiento E70213.
Tipos
Ya están disponibles los módulos de entrada analógica de 2 canales AC5222 y AC5223 con 4...20 mA para sensores de 2, 3 y 4 hilos.

Módulo ClassicLine

AC5230 - módulo activo clásico, Solo para la utilización con maestros AS-i con perfil M4, Aislamiento galvánico, Posibilidad de orientación del cable plano en tres sentidos, IP 67, Temperatura ambiente -25...70 °C
AC5222 - Módulo ClassicLine activo, 2 entradas analógicas 4...20 mA, Para la conexión de sensores de 2 y 3 hilos, Toma de direccionamiento, Posibilidad de orientación del cable plano en tres sentidos, IP 67, Temperatura ambiente -25...70 °C
AC5223 - Módulo ClassicLine activo, 2 entradas analógicas 4...20 mA, Para la conexión de sensores de 2 y 4 hilos, Aislamiento galvánico, Toma de direccionamiento, IP 67, Temperatura ambiente -25...70 °C
Accesorios
AC4000 - Cable plano AS-i, , Forma especial que evita las inversiones de polaridad, 100 m, IP 67, Temperatura ambiente -40...85 °C,
E70381 - Repartidor para cable plano, Distribución de la tensión AS-i o de la alimentación externa de 24 V, IP 67, Temperatura ambiente -25...75 °C
E70200 - PAAS caja repartidora, Distribución de la tensión AS-i o de la alimentación externa de 24 V, IP 65, Temperatura ambiente -25...80 °C
E70413 - Terminación para cable planoTemperatura ambiente -20...70 °C
E73004 - Tapón de protección, Temperatura ambiente -15...90 °C

Ficha informativa actual