Detector capacitivo que reduce la variedad de tipos.
El equipo está operativo pulsando simplemente un botón.
- Sencillo ajuste en la aplicación mediante botón pulsador.
- Detección automática de las cargas de salida PNP o NPN.
- Libre selección de la función NA / NC.
- Indicación claramente visible del estado de conmutación.
- Sencillo montaje mediante bridas de fijación.
Utilización:
Los detectores capacitivos detectan materiales a granel o líquidos a través de materiales no metálicos. Los detectores capacitivos de la serie KQ se pueden montar sobre una superficie plana o bien en tubos utilizando soportes y bridas para cables. Gracias a los accesorios opcionales, los detectores se pueden integrar de forma flexible y en poco tiempo en las más diversas aplicaciones.
Puesta en marcha:
El nuevo concepto de manejo permite realizar el ajuste y la configuración de la función de salida simplemente pulsando un botón. La detección automática de carga simplifica la conexión a controladores habituales en el mercado.
Tipo 48x20x14 - Montaje no enrasado - Cable PVC 2m
Tipo 48x20x14 - Montaje no enrasado - Conector macho M8
Tipo 48x20x14 - Montaje no enrasado - Conector macho M12
![]() | KQ6005 - Detector capacitivo, 1x colector abierto DC PNP, Alcance 12 mm, no enrasable, IP 65 / IP 67, Temperatura ambiente -25...80 °C, cable PVC, con conector M12 |
Accesorios
![]() | E12153 - Adaptador para montaje libre | |
![]() | E12154 - Adaptador para montaje libre | |
![]() | E11099 - Adaptador de montaje | |
![]() | E10880 - Brida de fijación, Longitud 760 mm |