Para largas distancias: CANremote – Diagnóstico a distancia y visualización

Para largas distancias: CANremote – Diagnóstico a distancia y visualización

Sistema de intercambio de datos inalámbrico y a través de Internet para aplicaciones móviles.

  • Diagnóstico en tiempo real a través del sistema de programación CoDeSys.
  • Indicación y almacenamiento de datos mediante un portal de Internet configurable.
  • Indicación y procesamiento de datos geográficos y de rutas.
  • Integración en redes de máquinas a través de la interfaz CAN/CANopen.
  • Bibliotecas de software predefinidas según IEC 61131-3.
CANremote: sistema de intercambio de datos inalámbrico en tiempo real o a través de un portal de Internet.
En los tiempos de la globalización, los clientes se encuentran a distancias cada vez mayores. Los costes derivados del suministro de servicios y la reducción de paros de máquinas en caso de averías cobran cada vez más importancia. Por ello, los constructores de máquinas e instalaciones utilizan cada vez con más frecuencia el diagnóstico a distancia a través de las conexiones móviles GSM/GPRS/EDGE. La pasarela inalámbrica CANremote transmite los datos directamente desde el controlador de la máquina. Estos son enviados en tiempo real al sistema de programación o diagnóstico del fabricante de las máquinas, o bien son almacenados en un servidor donde están disponibles en cualquier momento a través de un portal de Internet. Con CANremote GPS también se pueden visualizar los datos de posición directamente en el portal de Internet.
Funciones y ventajas
Con CANremote está a disposición por primera vez un completo paquete de hardware y software para el mantenimiento a distancia vía CoDeSys y para el acceso a datos de la aplicación a través de un portal de Internet, todo ello de una misma fuente. El protocolo de comunicación con velocidad optimizada permite asimismo configurar y localizar las máquinas a través de GPS o de la gestión de flotas. Los diferentes modelos de costes de los servicios de datos ofrecen una solución que conlleva la optimización de costes para todos los controladores y pantallas de la gama de productos ecomatmobile.

Equipos y accesorios

CR3105 - Radio módem Quadband CAN GSM, GSM-Modem Quad-Band, Para transmisión de mensajes SMS y paquetes de datos, 10...30 V DC, Conector M12
CR3106 - Radio módem Quadband CAN GSM/GPS, GSM-Modem Quad-Band, Para transmisión de mensajes SMS y paquetes de datos, Con receptor GPS para determinación de posición, 10...30 V DC, Conector M12
EC2092 - CANremote GSM Planar-Antenne, GSM 850/900/1800/1900, Longitud de cable 3 m, Clavija de antena SMA, Forma plana para el montaje sobre todas las planas superficies
EC2093 - CANremote GPS Planar-Antenne, Con amplificador integrado, Longitud de cable 3 m, Clavija de antena SMA, Forma plana para el montaje sobre todas las planas superficies
EVC070 - Conector hembra, recto, Libre de siliconas, libre de halógenos, contactos dorados, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...90 °C, 2 m cable PUR
EVC071 - Conector hembra, recto, Libre de siliconas, libre de halógenos, contactos dorados, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...90 °C, 5 m cable PUR