Módulos AS-i ATEX con técnica de montaje rápido.

Módulos AS-i ATEX con técnica de montaje rápido.

Módulos neumáticos digitales y analógicos para la zona 22 (polvo no conductor).

  • Módulos AS-i categoría Ex II 3D.
  • Neumática AS-i categoría Ex II 3D.
  • Repartidores para cable plano categoría Ex II 3D.
  • Modo de direccionamiento ampliado.
  • Posibilidad de colocación del cable plano en 3 sentidos.
Introducción
Las aplicaciones en silos, como p.ej. en depósitos de trigo y cereales o en fábricas de piensos concentrados o compuestos, plantean elevadas exigencias al sistema AS-i y los componentes utilizados.

Para las zonas explosivas (zona 22, polvo no conductor) están ahora disponibles módulos ClassicLine y AirBox.
Características especiales:
  • Montaje rápido del módulo sobre el zócalo
  • Entradas y salidas TON y entradas analógicas
  • Posibilidad de colocación del cable plano en 3 sentidos
  • Modo de direccionamiento ampliado
  • Módulos AirBox con válvulas de corredera sin solapamiento
  • Resistencia a los picos de presión hasta 12 bares

Módulos ClassicLine

AC505A - Módulo ClassicLine activo, Toma de direccionamiento, Posibilidad de orientación del cable plano en tres sentidos, Homologación ATEX, Grupo II, categoría 3D, IP 6X, Temperatura ambiente -10...50 °C
AC507A - Módulo ClassicLine activo, Toma de direccionamiento, Posibilidad de orientación del cable plano en tres sentidos, Homologación ATEX, Grupo II, categoría 3D, IP 6X, Temperatura ambiente -10...50 °C
AC508A - Módulo ClassicLine activo, Toma de direccionamiento, Posibilidad de orientación del cable plano en tres sentidos, Homologación ATEX, Grupo II, categoría 3D, IP 6X, Temperatura ambiente -10...50 °C
AC514A - Módulo ClassicLine activo, Versión 2.11 y 3.0 con modo de direccionamiento extendido, Toma de direccionamiento, Posibilidad de orientación del cable plano en tres sentidos, Homologación ATEX, IP 6X, Temperatura ambiente -10...50 °C
AC515A - Módulo ClassicLine activo, Versión 2.11 y 3.0 con modo de direccionamiento extendido, Toma de direccionamiento, Posibilidad de orientación del cable plano en tres sentidos, Homologación ATEX, IP 6X, Temperatura ambiente -10...50 °C
AC522A - Módulo AS-i activo, 2 entradas analógicas 4...20 mA, Para la conexión de sensores de 2 y 3 hilos, Toma de direccionamiento, Posibilidad de orientación del cable plano en tres sentidos, IP 6X, Temperatura ambiente -10...50 °C
AC535A - Módulo ClassicLine activo, Solo para la utilización con maestros AS-i con perfil M4, Toma de direccionamiento, Posibilidad de orientación del cable plano en tres sentidos, Versión 3.0 con modo de direccionamiento extendido, IP 6X, Temperatura ambiente -10...50 °C

Módulos Airbox

AC542A - AirBox AS-i, 2 x válvulas de corredera sin solapamiento de 3/2 vías, Posibilidad de orientación del cable plano en tres sentidos, Entradas digitales, Toma de direccionamiento, IP 6X, Temperatura ambiente -10...50 °C
AC246A - AirBox AS-i, Válvula de corredera de 5/2 vías sin solapamiento, Posibilidad de orientación del cable plano en tres sentidos, Entradas digitales, Toma de direccionamiento, IP 6X, Temperatura ambiente -10...50 °C

Accesorios

AC4000 - Cable plano AS-i, , Forma especial que evita las inversiones de polaridad, 100 m, IP 67, Temperatura ambiente -40...85 °C,
AC4002 - Cable plano AS-i, , Forma especial que evita las inversiones de polaridad, 100 m, IP 67, Temperatura ambiente -40...85 °C,
E7377A - Repartidor para cable plano, Homologación ATEX, Grupo II, categoría 3D/3G, Distribución de la tensión AS-i o de la alimentación externa de 24 V, IP 67 , Temperatura ambiente 0...60 °C
E7000A - Carcasa de protección contra impactos, Temperatura ambiente -10...50 °C
E70413 - Terminación para cable planoTemperatura ambiente -20...70 °C
E75232 - Silenciadores
E7354A - Repartidor para cable plano, inox, Homologación ATEX, Grupo II, categoría 3D/3G, Tensión auxiliar externa y tensión AS-i disponibles a través del conector M12, IP 67 , Temperatura ambiente 0...60 °C