Pasarela AS-i Profinet de la tercera generación
Pasarelas AS-i con tiempos de transferencia extremadamente cortos.
- Pantalla a color para un diagnóstico y una puesta en marcha bien estructurados.
- Controlador de defecto a masa
- Profinet-Switch con 2 puertos.
- Certificado Profinet según la Conformance Class B.
El bus a la vista
La pasarela de ifm proporciona una rápida conexión de AS-i a Profinet. Gracias a la pantalla a color y a la interfaz Web, se puede identificar de un vistazo el estado de todos los esclavos AS-i. El menú de configuración rápida y el manejo intuitivo simplifican la instalación y el diagnóstico. Asimismo, la interfaz Web permite un acceso remoto íntegro.
Tres tipos de suministro de tensión
El flexible suministro de tensión garantiza una integración económica en la aplicación. Los equipos se pueden utilizar con fuentes de alimentación AS-i, con fuentes DC o con una combinación de ambas. También está permitido suministrar varias redes AS-i con una fuente de alimentación.