Fusión de módulos AS-i CompactLine y ecolink M12
Para una conexión segura, incluso en entornos difíciles.
- Módulos y sistemas de conexión especialmente resistentes a choques y vibraciones.
- Conexión de bus del módulo a través de cable plano AS-i o conector M12.
- Módulos CompactLine disponibles también en versión inox.
- ecolink M12 con tope fijo integrado para la protección de la junta tórica.
Introducción
Los módulos ClassicLine para las aplicaciones de campo convencen por su novedosa técnica de montaje. Esta técnica permite una instalación rápida y sin herramientas, garantizando al mismo tiempo una elevada seguridad de montaje.
Conexión segura
Solamente con materiales de gran calidad, procesos de producción seguros y un montaje correcto se puede alcanzar un éxito duradero.
El tope fijo integrado en los conectores ecolink M12 protege la junta tórica contra daños en caso de un apriete excesivo de la tuerca. Así, el montaje se efectúa de forma rápida y segura. La junta tórica se prensa correctamente sin tener que utilizar costosas herramientas de apriete y, al mismo tiempo, se proporciona un alto grado de protección.
Imperturbable ante choques y vibraciones
La protección antivibraciones de funcionamiento asimétrico en el cable ecolink mantiene la tuerca fija en su posición, garantizando así una estanqueidad óptima y permanente entre el módulo y el conector. El cuerpo moldeado protege con seguridad los componentes en caso de condiciones extremas.
CompactLine M12, entradas TON, salidas TON 2 A transistor
AS-i y AUX mediante cable plano
AS-i y AUX mediante M12
![]() | AC2464 - Módulo compactLine activo, IP 67 , Temperatura ambiente -25...80 °C | |
![]() | AC2465 - Módulo compactLine activo, IP 67 , Temperatura ambiente -25...80 °C |