ExtendedController de 32 bits para aplicaciones móviles

ExtendedController de 32 bits para aplicaciones móviles

32 entradas multifunción, 32 salidas multifunción + 16 salidas digitales.

  • Entradas y salidas analógicas y digitales con función de diagnóstico para aplicaciones móviles.
  • Los equipos se emplean para funciones complejas de control en aplicaciones móviles.
  • 4 interfaces CAN con protocolo CANopen y SAE J1939.
  • Programable mediante CoDeSys 2.3 según IEC 61131-3.
  • Homologación de tipo e1 de la Oficina Federal Alemana de Transportes por Carretera.
ExtendedController de 32 bits para aplicaciones móviles
Este sistema de control para aplicaciones móviles cumple con los requisitos de una electrónica moderna que sea capaz de ejecutar al mismo tiempo funciones proporcionales con una elevada cantidad de entradas y salidas. El módulo ExtendedController de 32 bits ha sido desarrollado especialmente conforme a las normativas vigentes y sobre la base de la experiencia de muchos años, con el fin de poder ser utilizado en maquinaria y vehículos móviles.

Aparte de las entradas y salidas multifunción, cada uno de los módulos de control está dotado de 4 interfaces CAN. Éstas son compatibles con todos los protocolos de bus importantes y con distintos valores de transmisión, así como con el intercambio transparente y preprocesado de datos. Gracias a la programación según IEC 61131-3 se pueden integrar fácilmente todas las funciones de control en el programa de aplicación.

CR0232 - ExtendedController, Controlador móvil programable tipo R 360, Procesador de 32 bits, Parametrierbare Ein- / Ausgangsfunktionen, programación según IEC 61131-3, 32 Bit
EC2013 - Conector AMP 55-polos, a cablear, con contactos (AMP-Junior-Timer)
EC2086 - Cable de conexión con conector, AMP 55 polos, cableado, Longitud de cable 1,2 m, sección transversal de los hilos 1 mm²
EC2096 - Cable de programación, p.ej. para el ClassicController CR0032 o el ExtendedController CR0232, cableado
CP9006 - Software de programación CoDeSys, Para configuración, programación y diagnóstico de sistemas de control ifm, Versión alemán, inkl. DVD "Software, tools and documentation"
CP9008 - Software de programación CoDeSys, Para configuración, programación y diagnóstico de sistemas de control ifm, inglés versión, inkl. DVD "Software, tools and documentation"

Ficha informativa actual