ClassicController de 32 bits para aplicaciones móviles
16 entradas y 16 salidas, todas multifunción
- Entradas y salidas analógicas y digitales con función de diagnóstico.
- Los equipos se emplean para funciones complejas de control en aplicaciones móviles.
- 4 interfaces CAN con protocolo CANopen y SAE J1939.
- Libremente programable mediante CoDeSys 2.3 según IEC 61131-3.
- Homologación de tipo e1 de la Oficina Federal Alemana de Transportes por Carretera.
Controller con 32 bits para aplicaciones móviles
En los últimos años han aumentado cada vez más los requisitos exigidos para los módulos de control. Para que una máquina funcione de forma óptima, cada vez se tienen que ejecutar más funciones proporcionales al mismo tiempo. El módulo ClassicController de 32 bits ha sido desarrollado especialmente conforme a las normativas vigentes y sobre la base de la experiencia de muchos años, con el fin de poder ser utilizado en maquinaria y vehículos móviles.
Aparte de las entradas y salidas multifunción, cada uno de los módulos de control está dotado de 4 interfaces CAN. Éstas son compatibles con todos los protocolos de bus importantes y con distintos valores de transmisión, así como con el intercambio de datos transparente y preprocesado. Gracias a la programación según IEC 61131-3 se pueden integrar fácilmente todas las funciones de control en el programa de aplicación.
Funciones y ventajas
Estructura mecánica
La electrónica de control, integrada en una carcasa compacta metálica, ofrece a través de un conector central, resistente a las inversiones de polaridad y apto para aplicaciones móviles, todas las conexiones necesarias para las entradas y salidas, la comunicación y la programación. El LED RGB de estado se utiliza para la indicación de los avisos más importantes del sistema.
Electrónica
El moderno procesador de 32 bits es la pieza clave del controlador, desarrollado según las normas vigentes sobre sistemas electrónicos para aplicaciones móviles. Las funciones de supervisión y protección garantizan un funcionamiento seguro incluso en condiciones extremas.
Posibilidades de configuración de las entradas y salidas
La configuración de las entradas y salidas puede adaptarse a las distintas aplicaciones a través del software de aplicación.
Cada entrada se puede configurar como entrada digital, de frecuencia o analógica con función de diagnóstico. Además, las entradas admiten la evaluación de señales de entrada digitales positivas o negativas. Las entradas analógicas permiten la medición tanto de corriente como de tensión. Todas las salidas ofrecen una configuración con salida TON o PWM con posibilidad de diagnóstico y con o sin regulación de corriente.
Programable según IEC 61131-3 mediante CoDeSys
Gracias a los lenguajes de programación conformes a la norma IEC 61131-3, el usuario puede crear softwares de aplicación intuitivos y sencillos. También están disponibles bibliotecas para las funciones especiales del sistema de control.
Interfaz CAN con protocolo CANopen
El módulo ClassicController está dotado de cuatro interfaces CAN según ISO 11898. Éstas posibilitan el intercambio de datos con los equipos conectados al bus. El protocolo CANopen garantiza una rápida y flexible conexión al bus. Para la comunicación con el motor y el sistema de transmisión se pueden reconfigurar todas las interfaces para que puedan utilizarse con el protocolo J1939.
Aplicaciones
- Interfaz CANopen con protocolo CANopen
- Maquinaria compleja de construcción
- Maquinaria agrícola
- Vehículos municipales
![]() | CR0032 - ClassicController, Controlador móvil programable tipo R 360, Procesador de 32 bits, 16 entradas / 16 salidas, 4 interfaces CAN, 32 Bit |