Novedades de productos

Adaptadores para un mayor alcance de las nuevas antenas RFID Sistemas de identificación
Adaptadores para un mayor alcance de las nuevas antenas RFID
Mayor flexibilidad en sistemas transportadores gracias a los alcances ampliados
Nuevos detectores resistentes a la presiónifm top product Sensores de posición
Nuevos detectores resistentes a la presión
Equipos resistentes a presiones de hasta 500 bares para la detección de acero
Indicación de señal para un ajuste perfectoifm top product Sensores de posición
Indicación de señal para un ajuste perfecto
Sencillísimo ajuste del punto de conmutación correcto
Detectores inductivos de acero inoxidable con factor de reducción K=1 para aplicaciones de automatización industrialifm top product Sensores de posición
Detectores inductivos de acero inoxidable con factor de reducción K=1 para aplicaciones de automatización industrial
Un alcance para todos los metales
Robustos detectores de posición con sólida cara activa de metal de 1 mmifm top product Sensores de posición
Robustos detectores de posición con sólida cara activa de metal de 1 mm
¿500 bares? No hay problema con nuestros nuevos detectores hidráulicos
Sensores ultrasónicos compactos. Sensores de posición
Sensores ultrasónicos compactos.
Detección de objetos a largo alcance para superficies difíciles.
Nuevos sensores ultrasónicos. Sensores de posición
Nuevos sensores ultrasónicos.
Detección de objetos a largo alcance para superficies difíciles.
Nuevo sensor de temperatura TN, un clásico modernizado.ifm top product Sensores de proceso
Nuevo sensor de temperatura TN, un clásico modernizado.
Ahora con conexiones de proceso integradas y sistema de evaluación.
Medición continua de nivel en entornos agresivos Sensores de proceso
Medición continua de nivel en entornos agresivos
Sensor de nivel LR con nuevo diseño y funciones avanzadas
Sistema de automatización de seguridad con función de PLC y pasarela.ifm top product Tecnología de seguridad
Sistema de automatización de seguridad con función de PLC y pasarela.
Safety 4.0: SmartPLC de seguridad.
Display IO-Link: valores del proceso de un vistazoifm top product Comunicación industrial
Display IO-Link: valores del proceso de un vistazo
Mayor transparencia e información sobre el proceso en la misma instalación
Supervisión de vibraciones - simplemente inteligente. Sistemas para mantenimiento preventivo condicional de máquinas
Supervisión de vibraciones - simplemente inteligente.
Más que solo una supervisión de vibraciones según ISO 10816.
Detectores inductivos ifm top product Sensores de posición
Detectores inductivos "K=1" inmunes a campos electromagnéticos para aplicaciones de soldadura.
Un alcance para todos los metales.
Detectores inductivos con factor de reducción K=1 para aplicaciones de automatización industrial.ifm top product Sensores de posición
Detectores inductivos con factor de reducción K=1 para aplicaciones de automatización industrial.
Un alcance para todos los metales.
Sensor de nivel con sistema modular de sondas.ifm top product Sensores de proceso
Sensor de nivel con sistema modular de sondas.
Detección precisa y fiable de fluidos en aplicaciones asépticas.
Breve descripción sobre los argumentos y las ventajas más importantes de IO-Link. Comunicación industrial
Breve descripción sobre los argumentos y las ventajas más importantes de IO-Link.
IO-Link: la interfaz estándar para sensores inteligentes.
Sencilla comunicación con el PLC y de forma paralela con el LINERECORDER SMARTOBSERVER*. Comunicación industrial
Sencilla comunicación con el PLC y de forma paralela con el LINERECORDER SMARTOBSERVER*.
Módulo maestro IO-Link de 8 puertos con LINERECORDER AGENT integrado.
Sensor combinado de temperatura y humedad en aceite. Sensores de proceso
Sensor combinado de temperatura y humedad en aceite.
Medición de humedad en aire y aceite.
Maestro IO-Link de 8 puertos para aplicaciones de campo Comunicación industrial
Maestro IO-Link de 8 puertos para aplicaciones de campo
Conexión de sensores IO-Link a todos los buses de campo.
Módulo de E/S IO-Link para minimizar costes de cableado. Comunicación industrial
Módulo de E/S IO-Link para minimizar costes de cableado.
Eficaz conexión de sensores binarios a todo tipo de maestros IO-Link.
Innovador sistema de visión con cámara 3D de alta resolución.ifm top product Procesamiento industrial de imágenes
Innovador sistema de visión con cámara 3D de alta resolución.
Detección tridimensional en tiempo real de todo tipo de escenas.
Transmisor de nivel LR9020 con carcasa estanca y parametrización por IO-Link. Sensores de proceso
Transmisor de nivel LR9020 con carcasa estanca y parametrización por IO-Link.
Medición continua de nivel con salida analógica y IO-Link.
Unidades de evaluación para el control de niveles con uno o dos sensores. Sensores para control de movimiento
Unidades de evaluación para el control de niveles con uno o dos sensores.
Sencillo control de niveles.
Amplificador de conmutación para la conversión de señales en redes de corriente alterna. Sensores para control de movimiento
Amplificador de conmutación para la conversión de señales en redes de corriente alterna.
Señales de sensores para activación de relés
ecolink M12 – la conexión segura para zonas asépticas y húmedas. Sistemas de conexión
ecolink M12 – la conexión segura para zonas asépticas y húmedas.
Fiable también en caso de fuertes campos electromagnéticos en la industria alimentaria.
Repartidores centrales ecolink M12, la conexión segura incluso en aplicaciones difíciles. Sistemas de conexión
Repartidores centrales ecolink M12, la conexión segura incluso en aplicaciones difíciles.
Desde la automatización industrial hasta la máquina-herramienta.
Lector multicódigo apto para la industria con detección de texto. Sistemas de identificación
Lector multicódigo apto para la industria con detección de texto.
Funciones avanzadas en todos los lectores multicódigo de ifm.
RFID para aplicaciones móviles. Sistemas de identificación
RFID para aplicaciones móviles.
Todo en uno: antena, sistema de evaluación e interfaz CANopen.
Monitor de velocidad de rotación de seguridad para la conexión de sensores de posición estándar. Tecnología de seguridad
Monitor de velocidad de rotación de seguridad para la conexión de sensores de posición estándar.
Supervisión fiable de valores mínimos de velocidad de rotación.
LINERECORDER SENSOR 4.0 – Software de parametrización para sensores IO-Link. Comunicación industrial
LINERECORDER SENSOR 4.0 – Software de parametrización para sensores IO-Link.
Parametrización y visualización unificada para todos los sensores IO-Link de ifm.