Fechas clave

  • Los dos fundadores de ifm, Robert Buck y Gerd Marhofer, introducen en Alemania los detectores de proximidad inductivos bajo el nombre de efector.

  • Los detectores de proximidad capacitivos permiten ahora también la detección de materiales no metálicos.

  • Primer controlador de rotación electrónico con carcasa para carril DIN: primera base para sistemas de evaluación.

  • Los sensores y sistemas fotoeléctricos completan la gama de detectores inductivos y capacitivos.

  • Los encoders incrementales y absolutos se incorporan a la gama de productos.

  • ifm lanza al mercado los primeros sensores de caudal. Inicio de la gama de sensores para fluidos de ifm.

  • Presentación de los primeros sistemas de control propios para aplicaciones industriales, más tarde también para aplicaciones móviles.

  • Lanzamiento del sistema de bus de campo AS-i (Interfaz actuador-sensor).

  • Introducción en el mercado de los sensores de presión y vacío de ifm.

  • Los sensores de temperatura completan la gama de sensores para fluidos de ifm.

  • La nueva gama "tecnología de seguridad" ofrece productos certificados para aplicaciones de seguridad.

  • Introducción de los primeros sensores de nivel con puntos de conmutación de libre elección sin piezas mecánicas móviles.

  • Estreno del innovador sistema de diagnóstico de vibraciones efector octavis, que abre nuevos caminos en el mantenimiento preventivo condicional.

  • Compacto sensor 2D efector dualis: detección de contornos y posición para sistemas de montaje y manipulación.

  • Primeros sistemas de identificación: ópticos (lectura de códigos Data Matrix) y por radiofrecuencia (tecnología RFID).

  • ifm lanza al mercado innovadores detectores magnéticos y para cilindros.

  • ifm electronic gmbh gana el premio Hermes con el sensor de distancia "efector PMD".

  • Con ecolink, ifm lanza al mercado su primer sistema de conexión propio. Su revolucionario concepto causa sensación en el sector.

  • ifm utiliza por primera vez en el efector gwr la tecnología de ondas radar para la medición de nivel en depósitos compactos.

  • Un paso más hacia el mantenimiento preventivo condicional: el sensor compacto efector PIM para el diagnóstico de bombas.

  • Caudalímetro magneto-inductivo para montaje intercalado. efector mid, un sensor económico y compacto para la supervisión de fluidos conductores.

  • Lector multicódigo para identificación óptica. Identificación de códigos de barras y códigos 2D.

  • Fusión entre sensor electrónico de presión y visualización analógica. Primer manómetro totalmente electrónico.

  • Percepción tridimensional. Evaluación visual de distancia, nivel o volumen con el sensor de visión 3D efector pmd3d.

  • Único en el mercado: el concepto de sistema de control ecomatmobile Basic para las aplicaciones móviles más sencillas. Sus tres módulos - BasicRelay, BasicController, BasicDisplay - se pueden combinar entre sí libremente.