Catálogo en PDF 2010

Un símbolo de innovación
 
No sólo componentes
ifm se caracteriza por su amplia gama de sensores y sistemas de automatización. Nuestra oferta de 8000 artículos le garantiza flexibilidad y compatibilidad. Para sus proyectos de automatización están siempre disponibles soluciones eficaces: desde un solo sensor con los accesorios adecuados hasta un sistema completo.
 
Nuestra filosofía: la calidad
El estándar de calidad de nuestros productos está establecido en nuestra filosofía de empresa. Y esto lo garantizamos. De este modo, usted, como usuario, obtiene el máximo grado de seguridad: con nuestra tecnología propia de fabricación, la técnica de ifm con electrónica sobre film flexible, así como las amplias medidas para garantizar la calidad, como por ejemplo, el control final al 100%. Por calidad se entiende también, por ejemplo, una producción que respeta el medio ambiente – Made in Germany!
 
Catálogo en PDF 2010 (5,801 kB)

ifm pdf catalogue