Formaciones técnicas  
   Tél: 93.479.30.80    Indicaciones e inscripción
Fax: 93.479.30.86  
   
 
 
  N° de pedido Nivel Nombre del cursillo de formación Duración Objetivos Número máx. de cursillis-tas Personas enfocadas Prerrequisitos
  ZA9100 Nivel 1 Detección de presencia 1,5 días Aprender las bases necesarias de instalación, cableado y diagnóstico para el mantenimiento de los detectores de automatismos (inductivos, opto, capacitivos) 8 Técnico de mantenimiento y Operadores Bases de electricidad
  ZA9200 Nivel 1 Control de fluidos 2 días Aprender las bases necesarias de instalación, cableado y diagnóstico para el mantenimiento de los detectores de automatismos (Nivel, caudal, presión, temperatura) 8 Técnico de mantenimiento y Operadores Bases de electricidad
  ZA9101 Nivel 2 Detección de presencia 2,5 días Adquirir los conocimientos necesarios para la selección de los dispositivos de detección en función de la aplicación, del entorno, de su integración y de su cableado. (inductivos, opto, capacitivos) 8 Ingeniero y Técnico BE / Mantenimiento Bases de electricidad
  ZA9500 Nivel 2 Utilización y configuración del controlador de rodamientos efector octavis 6 horas Adquirir las bases necesarias para la puesta en servicio del controlador efector octavis. 4 máx Técnicos de mantenimiento y operadores No se exigen conocimientos especiales
  ZA9300 Nivel 1 Formación Mantenimiento 1 día Formación general de mantenimiento y diagnóstico con maestro AS-i otro 8 Técnico de mantenimiento Conocimientos eléctricos
Conocimientos de los principios del automatismo
  ZA9301 Nivel 1 Formación Mantenimiento 1,5 días Formación general de mantenimiento y diagnóstico con maestro AS-i ifm 8 Técnico de mantenimiento Conocimientos eléctricos
Conocimientos de los principios del automatismo
  ZA9302 Nivel 2 Package puesta en marcha 1 día Venta al instalador o usuario, antes y después de la venta de los componentes AS-i
incluye : 1 intervención in situ
4 Técnico Conocimientos eléctricos
Conocimientos de los principios del automatismo
Conocimiento del proyecto
  ZA9303 Nivel 3 Utilización y configuración AS-i Safety 1 día Obligatorio en el momento de la venta + el cliente debe conocer ya AS-i 4 Técnico de mantenimiento Conocimientos eléctricos
Conocimientos de los principios del automatismo
Conocimiento del bus AS-i
  ZA9304 Nivel 3 Programación del controlador ifm 1 día Para la utilización de nuestro controlador en modo autónomo o pasarela activa 4 Programador Conocimientos eléctricos
Conocimientos de los principios del automatismo
Conocimiento del bus AS-i
  ZA9305 Nivel 2 Complentos a los cursillos AS-i de 1er nivel 0.5 día Complementar su información sobre AS-i, detallar los puntos oscuros 8 Técnico de mantenimiento usuarios de bus AS-i Formación nivel 1 AS-i
  ZA9306 Nivel 2 Cursillo de experto AS-i 2 días Adquirir conocimientos de experto AS-i 8 Técnico de mantenimiento Conocimientos eléctricos
Conocimientos de los principios del automatismo
Nivel 1 AS-i
  ZA9307 Nivel 3 Fiabilizar AS-i Instalar correctamente AS-i 2 días Instalar un bus según las preconizaciones de la asociación 4 Oficina de estudios/técnico de puesta en servicio Conocimientos eléctricos
Conocimientos de los principios del automatismo
Nivel 1 AS-i