R360 sistemas de control para aplicaciones móviles

- Movilidad controlada -
El controlador ecomatmobile es la base del concepto de control de las aplicaciones móviles.

Entre sus características principales está el diseño robusto, la programación según el estándar IEC61131-3 con los lenguajes de programación más corrientes, así como el interface CANOpen.

El sistema incluye asimismo módulos de entradas/salidas y detectores analógicos de inclinación con comunicación por bus CAN.

La gama se completa con módulos de visualización y de captura, así como sistemas de diagnóstico a distancia.



Folleto virtual ecomatmobile ecomatmobile Trailer (Flash) Resumen de la gama y guía de selección Presentación virtual del sistema ecomatmobile Descripción del sistema de control para aplicaciones móviles Área de descargas
Aplicaciones
Máquinas de obras públicas Transporte y logística Vehículos municipales Máquinas agrícolas y forestales