Control de contornos
|
Sistemas de control de objetos Para el montaje y el mantenimiento, los sistemas de control de objetos resultan fundamentales en el control de calidad. La prueba al 100% del contorno o de la posición frontal, durante o después de cada una de las etapas de montaje evita piezas defectuosas así como operaciones innecesarias. Gracias a unas dimensiones reducidas de tan sólo 42 x 42 x 43,5 mm, el sensor de contornos efector dualis establece nuevos criterios que permiten solucionar aplicaciones en las que el espacio de montaje está muy limitado. Además, la técnica de montaje y cableado adaptada a las necesidades industriales permite establecer conexiones fáciles y rápidas a su proceso. |
![]() |
|
Paquete de software del usuario Las funciones y la potencia de tratamiento están integradas en el sensor de contornos efector dualis, lo que permite contar con diferentes opciones. Para la comunicación y la asignación de parámetros, la conexión al PC o al portátil se realiza mediante un cable adaptador USB, y gracias al paquete de software "efector dualis Control Panel", es posible realizar y memorizar asignaciones de parámetros en el sensor. Este paquete de software profesional funciona con menús y se caracteriza por su gran facilidad de uso y manejo. Los nuevos contornos se programan en el sensor en tan sólo 6 etapas muy sencillas. |
![]() |
|
Un sistema completo El efector dualis es compatible con los accesorios de montaje de las células optoelectrónicas. Están disponibles elementos de fijación para el montaje en pared, en el bastidor de la máquina o en carriles de perfiles de aluminio que, además de las reducidas dimensiones de la caja, ofrecen una solución rápida, fácil y segura cuando el espacio está muy limitado. |
![]() |