Diagnóstico de vibraciones en un homogeneizador

Finalidad
Cuando una máquina crítica como un homogeneizador tiene una avería, se originan elevados costes por improductividad. Los cambios en el comportamiento de la máquina, p.ej. causados por desequilibrios no permitidos o daños en los rodamientos, dejan siempre una huella dinámica.

Puesta en práctica
El sistema de diagnóstico compacto efector octavis evalúa el comportamiento vibratorio según el método de análisis de frecuencias. Un acelerómetro micromecánico actúa como elemento sensor. Los datos pueden ser registrados, procesados y evaluados, todo ello de forma descentralizada y sin necesidad de poseer conocimientos técnicos. Se registra la emisión acústica y se calcula el espectro de frecuencias para evaluar así el estado de los rodamientos y los desequilibrios. El estado se puede consultar directamente in situ y es además señalizado mediante salidas de conmutación TON. La conexión a un sistema de bus también es factible.

Ventajas para el cliente
El efector octavis es apto para la detección anticipada de daños en los rodamientos o de desequilibrios. La supervisión continua ofrece una solución eficaz y a un precio competitivo con respecto a los métodos de control intermitente. El equipo tipo VE1001 permite la supervisión de hasta cinco objetos diferentes o de 20 frecuencias individuales. Como objeto se define un rodamiento o una onda. Con el efector octavis la supervisión permanente de vibraciones ya no es una cuestión de precio.

Productos utilizados en esta aplicación

VE1001 - Dispositivo de diagnóstico de vibraciones, Supervisión de vibraciones de hasta 5 objetos de diagnóstico y 2 valores de monitorización g global, Análisis espectral / FFT Curva envolvente FFT Pico V eff RMS, IP 67, Temperatura ambiente -30...60 °C, Conector M12 + conector M8   Vista principal del sistema  

collapse Más aplicaciones dentro de este grupo de productos