Supervisión de válvulas con AS-interface
Finalidad
AS-Interface se ha consolidado en el sector de construcción tradicional de maquinaria. Este estándar de aplicación independiente del fabricante para la comunicación binaria del bus de campo, sustituye al cableado en paralelo existente. El sistema de bus sirve para la conexión de actuadores y sensores del último nivel de campo, como por ejemplo, el módulo de campo ProcessLine de inox.
Puesta en práctica
La familia de productos AS-i ProcessLine ofrece posibilidades completamente nuevas para el cableado de bus. Los armarios eléctricos de acero inoxidable, todavía utilizados en muchas ocasiones, pero muy costosos y de gran tamaño, ya no son necesarios gracias al sistema AS-i. Los módulos de bus se pueden montar en el sitio adecuado, es decir, cerca de los sensores y actuadores.
Ventajas para el cliente
El rápido y sencillo montaje de los módulos ProcessLine se lleva a cabo simplemente con un tornillo central. Para todas las conexiones eléctricas se utilizan conectores M12. Los LEDs de estado están agrupados en una ventana de diagnóstico central.
AS-Interface se ha consolidado en el sector de construcción tradicional de maquinaria. Este estándar de aplicación independiente del fabricante para la comunicación binaria del bus de campo, sustituye al cableado en paralelo existente. El sistema de bus sirve para la conexión de actuadores y sensores del último nivel de campo, como por ejemplo, el módulo de campo ProcessLine de inox.
Puesta en práctica
La familia de productos AS-i ProcessLine ofrece posibilidades completamente nuevas para el cableado de bus. Los armarios eléctricos de acero inoxidable, todavía utilizados en muchas ocasiones, pero muy costosos y de gran tamaño, ya no son necesarios gracias al sistema AS-i. Los módulos de bus se pueden montar en el sitio adecuado, es decir, cerca de los sensores y actuadores.
Ventajas para el cliente
El rápido y sencillo montaje de los módulos ProcessLine se lleva a cabo simplemente con un tornillo central. Para todas las conexiones eléctricas se utilizan conectores M12. Los LEDs de estado están agrupados en una ventana de diagnóstico central.
Productos utilizados en esta aplicación
![]() |
AC2910 - Módulo ProcessLine activo, Versión 2.1. con modo de direccionamiento extendido, Clase de protección IP 69K, inox, IP 69K, Temperatura ambiente -5...70 °C, A través del distribuidor VA E70377 | ![]() |
![]() |
Más aplicaciones dentro de este grupo de productos
- Indicación de posición en un panel de puenteo
- Detección de posiciones en una terminal de válvulas
- Indicación continua de posición en válvulas de movimiento lineal
- Detector doble inductivo para la indicación de posición en accionadores de 1/4 de vuelta
- Supervisión de filtros con sensores de presión
- Supervisión de compuertas
- Sensor fotoeléctrico para la detección de botellas PET
- Sensor de presión especial para el control de una planta de lavado de barriles KEG
- Supervisión de temperatura en un depósito
- Supervisión de válvulas con AS-interface