Indicación de posiciones de válvulas en aplicaciones de control de fluidos

Finalidad
Las válvulas de movimiento lineal deben indicar al controlador su posición ("abierto" o "cerrado"). La detección de posiciones intermedias a través de una señal analógica había sido hasta ahora un procedimiento muy complejo en el que, por ejemplo, había que utilizar la medición de la carrera.

Puesta en práctica
El efector valvis ha sido concebido para señalizar las posiciones de las válvulas de movimiento lineal con una carrera de hasta 80 mm. El sensor está colocado sobre el husillo de la válvula y mide continuamente la carrera. Por medio de salidas de conmutación programables con el modo teach se transmiten al controlador las posiciones alcanzadas. El sensor indica al controlador hasta tres posiciones de la válvula: válvula abierta, válvula cerrada y cualquier posición intermedia de las válvulas de asiento. La resolución de la distancia de medición de 0,2 mm permite además el mantenimiento preventivo condicional de las juntas de las válvulas. De esta forma, los intervalos de mantenimiento se pueden adaptar al desgaste real, lo cual aumenta la vida útil y la disponibilidad de equipos.

Ventajas para el cliente
Gracias a la precisa indicación de las posiciones de las válvulas, el efector valvis permite controlar los fluidos con fiabilidad. Aunque la junta de la válvula haya encogido o se haya hinchado, no se perderá ninguna señal de conmutación. Ya que el taqué de la válvula está completamente rodeado por el adaptador, el riesgo de daños se reduce al mínimo en esta parte. Asimismo, la señal analógica permite una exacta activación de válvulas reguladoras.

Productos utilizados en esta aplicación

IX5010 - Sensor para válvulas de movimiento lineal, Indicación de posición para válvulas de asiento y de diafragma, Medición absoluta de recorrido, Supervisión de la junta de válvula, Brida de 3 orificios, DC PNP, Alcance 0...80 mm, Indicación de posición para válvulas de asiento y de diafragma, Medición absoluta de recorrido, Supervisión de la junta de válvula, Brida de 3 orificios, IP 65 / IP 67 , Temperatura ambiente -25...85 °C, cable PVC, con conector M12 Buscador Vista principal del sistema  

collapse Más aplicaciones dentro de este grupo de productos