Supervisión de temperatura en un depósito
Finalidad
La supervisión de temperatura es una de las tareas de medición más importantes dentro de la industria alimentaria. Para poder garantizar una calidad permanente del proceso, los sensores de temperatura utilizados deben ser calibrados periódicamente, siendo éste un proceso muy costoso y en el que se invierte mucho tiempo.
Puesta en práctica
Los sensores de temperatura tipo TAD utilizan dos elementos sensores diferentes, los cuales se supervisan mutuamente en el proceso. De este modo se puede detectar con fiabilidad la aparición de una deriva en el sensor. Asimismo, en caso de que uno de los elementos falle, el proceso puede continuar con el segundo elemento de medición (función backup).
Ventajas para el cliente
Los dos elementos de medición del sensor de temperatura TAD, de gran precisión y estables a largo plazo, garantizan seguridad y calidad en el proceso. La señal de 4...20 mA proporcional a la temperatura permite el procesamiento a través de cualquier sistema de control de uso corriente. La señal puede ser graduada en el rango de temperatura correspondiente en cada caso, permitiendo así un sencillo procesamiento. La salida de diagnóstico avisa en caso de "límite de aviso de deriva alcanzado" o "límite de alarma de deriva alcanzado". ifm electronic garantiza una eficaz detección de derivas dentro de los valores límites configurados durante un periodo de 5 años. La rosca adaptadora ASEPTOFLEX integrada permite una adaptación aséptica a todos los adaptadores de proceso comunes. La carcasa completamente estanca garantiza el grado de protección IP 69 K. El diseño escogido evita la adherencia de residuos y facilita la limpieza por todos los lados.
La supervisión de temperatura es una de las tareas de medición más importantes dentro de la industria alimentaria. Para poder garantizar una calidad permanente del proceso, los sensores de temperatura utilizados deben ser calibrados periódicamente, siendo éste un proceso muy costoso y en el que se invierte mucho tiempo.
Puesta en práctica
Los sensores de temperatura tipo TAD utilizan dos elementos sensores diferentes, los cuales se supervisan mutuamente en el proceso. De este modo se puede detectar con fiabilidad la aparición de una deriva en el sensor. Asimismo, en caso de que uno de los elementos falle, el proceso puede continuar con el segundo elemento de medición (función backup).
Ventajas para el cliente
Los dos elementos de medición del sensor de temperatura TAD, de gran precisión y estables a largo plazo, garantizan seguridad y calidad en el proceso. La señal de 4...20 mA proporcional a la temperatura permite el procesamiento a través de cualquier sistema de control de uso corriente. La señal puede ser graduada en el rango de temperatura correspondiente en cada caso, permitiendo así un sencillo procesamiento. La salida de diagnóstico avisa en caso de "límite de aviso de deriva alcanzado" o "límite de alarma de deriva alcanzado". ifm electronic garantiza una eficaz detección de derivas dentro de los valores límites configurados durante un periodo de 5 años. La rosca adaptadora ASEPTOFLEX integrada permite una adaptación aséptica a todos los adaptadores de proceso comunes. La carcasa completamente estanca garantiza el grado de protección IP 69 K. El diseño escogido evita la adherencia de residuos y facilita la limpieza por todos los lados.
Productos utilizados en esta aplicación
Más aplicaciones dentro de este grupo de productos
- Indicación de posición en un panel de puenteo
- Detección de posiciones en una terminal de válvulas
- Indicación continua de posición en válvulas de movimiento lineal
- Detector doble inductivo para la indicación de posición en accionadores de 1/4 de vuelta
- Supervisión de filtros con sensores de presión
- Supervisión de compuertas
- Sensor fotoeléctrico para la detección de botellas PET
- Sensor de presión especial para el control de una planta de lavado de barriles KEG
- Supervisión de temperatura en un depósito
- Supervisión de válvulas con AS-interface