Supervisión de temperatura de un intercambiador de calor

Finalidad
Las temperaturas de los circuitos primario y secundario de un intercambiador de calor de placas deben ser detectadas en los conductos de alimentación y en los de retorno. Además, dichas temperaturas deben ser indicadas in situ y ser integradas en el sistema de control de edificios a través de una señal estándar.

Puesta en práctica
En los conductos de alimentación y retorno tanto del circuito primario como del secundario se suelda un tubo de protección. Los sensores de temperatura TT2050, los cuales funcionan con gran precisión, se enroscan en los tubos de protección de 1/2" (ref. E35020). Justo al lado de cada sensor se monta la unidad de evaluación TR2432 mediante el adaptador E30017. La pantalla de 7 segmentos de la unidad de evaluación muestra in situ y con gran claridad la temperatura correspondiente. Asimismo se conecta una salida analógica graduada y estandarizada con el sistema de control de edificios. El alto grado de protección IP67 se consigue con el cable de conexión EVT004.

Ventajas para el cliente
Mediante la rápida detección de cambios de temperatura, el sistema de control de edificios puede reaccionar mejor en caso de modificaciones. A los técnicos de mantenimiento de edificios les supone una gran ventaja el poder visualizar in situ y de forma precisa la temperatura correspondiente. Los consumos energéticos son registrados y evaluados por medio del registro continuo de señales estándar en el sistema de control de edificios. Otra ventaja es el alto grado de protección IP 67 y la protección contra perturbaciones gracias a la resistente tecnología.

Productos utilizados en esta aplicación

TR2432 - Unidad de evaluación para sensores de temperatura, Interfaz de comunicación: IO-Link 1.0 (esclavo COM2, 38,4 kbaudios), Display alfanumérico de 4 dígitos, 1 umbral de salida, 1 salida analógica 4...20 mA o 0...10 V, IP 67, Temperatura ambiente -25...70 °C, Rango de medición: °C, Conector M12 Buscador Vista principal del sistema Información acerca de estos productos