Supervisión de la temperatura de aceite hidráulico

Finalidad
La temperatura del aceite hidráulico debe moverse dentro de un rango predefinido con el fin de obtener un funcionamiento óptimo de la máquina.

Puesta en práctica
Un preciso sensor de temperatura está conectado a la unidad de evaluación TR7432. Ésta transmite al controlador de temperatura a través de dos señales de conmutación si la temperatura ha sobrepasado o se ha quedado por debajo de los valores límites.

Ventajas para el cliente
La robusta estructura mecánica con elevada resistencia a vibraciones y choques garantiza un funcionamiento fiable del grupo hidráulico. De esta forma aumenta la disponibilidad de la instalación conectada.

Productos utilizados en esta aplicación

TR7432 - Unidad de evaluación para sensores de temperatura, Interfaz de comunicación: IO-Link 1.0 (esclavo COM2, 38,4 kbaudios), Display alfanumérico de 4 dígitos, 2 salidas de conmutación, IP 67, Temperatura ambiente -25...70 °C, Rango de medición: °C, Conector M12 Buscador Vista principal del sistema Información acerca de estos productos
E30017 - Set de montaje   Vista principal del sistema  
E30016 - Anillo progresivo de fijación para sondas de temperatura, 50 bar   Vista principal del sistema  
E35020 - Tubo de protección para sensores de temperatura, 16 bar   Vista principal del sistema  

collapse Más aplicaciones dentro de este grupo de productos