Supervisión de temperatura en un sistema central de distribución de frío
Finalidad
En la central de refrigeración del hospital Klinikum Nord en Núremberg debe ser detectada de la forma más precisa posible la temperatura tanto de entrada como de salida de todas las líneas de refrigeración del sistema central de distribución. Es necesario que los valores de medición se puedan ver in situ y que se puedan conectar con el registro de datos de medición en forma de señales de 4...20 mA. Todo el registro de datos de medición debe estar provisto de un sistema de cableado inteligente o de una tecnología de bus.
Puesta en práctica
En los manguitos de 1/2" disponibles, los sensores de temperatura tipo TT1050 con unidad de evaluación TR2432 son atornillados en los tubos de protección E35010 en las distintas líneas (de DN80 a DN125). La conexión eléctrica con conector M12 estándar proporciona tanto una señal analógica (4…20 mA) como una señal de salida TON. El sencillo cableado se lleva a cabo mediante módulos de campo con tecnología de bus AS-i y cables de conexión moldeados. Estos convierten la señal analógica de 4...20 mA en una señal TON y la ponen a disposición del sistema de control. Por medio de la pantalla de 7 segmentos se puede visualizar in situ la temperatura actual.
Ventajas para el cliente
La exacta detección de la temperatura de la línea permite controlar de forma más precisa la diferencia entre la temperatura de entrada y la de salida. En comparación con las anteriores pantallas analógicas para la indicación de temperatura, ahora se dispone de una mejor legibilidad gracias a la pantalla de 7 segmentos con LED de color rojo. Asimismo, el sistema de control de edificios tiene ahora a su disposición una señal de medición así como una señal de conmutación graduada.
En la central de refrigeración del hospital Klinikum Nord en Núremberg debe ser detectada de la forma más precisa posible la temperatura tanto de entrada como de salida de todas las líneas de refrigeración del sistema central de distribución. Es necesario que los valores de medición se puedan ver in situ y que se puedan conectar con el registro de datos de medición en forma de señales de 4...20 mA. Todo el registro de datos de medición debe estar provisto de un sistema de cableado inteligente o de una tecnología de bus.
Puesta en práctica
En los manguitos de 1/2" disponibles, los sensores de temperatura tipo TT1050 con unidad de evaluación TR2432 son atornillados en los tubos de protección E35010 en las distintas líneas (de DN80 a DN125). La conexión eléctrica con conector M12 estándar proporciona tanto una señal analógica (4…20 mA) como una señal de salida TON. El sencillo cableado se lleva a cabo mediante módulos de campo con tecnología de bus AS-i y cables de conexión moldeados. Estos convierten la señal analógica de 4...20 mA en una señal TON y la ponen a disposición del sistema de control. Por medio de la pantalla de 7 segmentos se puede visualizar in situ la temperatura actual.
Ventajas para el cliente
La exacta detección de la temperatura de la línea permite controlar de forma más precisa la diferencia entre la temperatura de entrada y la de salida. En comparación con las anteriores pantallas analógicas para la indicación de temperatura, ahora se dispone de una mejor legibilidad gracias a la pantalla de 7 segmentos con LED de color rojo. Asimismo, el sistema de control de edificios tiene ahora a su disposición una señal de medición así como una señal de conmutación graduada.
Productos utilizados en esta aplicación
Más aplicaciones dentro de este grupo de productos