Sensor de presión especial para el control de una planta de lavado de barriles KEG
Finalidad
Las plantas de lavado de barriles KEG (del inglés keg = barril) sirven para la limpieza de este tipo de recipientes para bebidas. Pertenecen a las denominadas instalaciones secundarias, ya que no existe un contacto directo con el alimento. La presión con la que sale el detergente debe ser controlada con precisión.
Puesta en práctica
Los sensores de presión de ifm de la serie PE han sido desarrollados especialmente para este tipo de aplicación y, por tanto, son resistentes a detergentes químicos agresivos.
Ventajas para el cliente
La célula de medición cerámica de suma pureza, en combinación con la junta EPDM, ofrece una elevada resistencia química. Esto garantiza un funcionamiento sin sobrecargas y estable a largo plazo. La alta precisión (0,5%) de los dos puntos de conmutación y desconmutación independientes con una histéresis mínima (0,5%) convierte a estos sensores de la gama PE resistentes al vacío en unos equipos con un precio óptimo para los procesos periféricos.
Las plantas de lavado de barriles KEG (del inglés keg = barril) sirven para la limpieza de este tipo de recipientes para bebidas. Pertenecen a las denominadas instalaciones secundarias, ya que no existe un contacto directo con el alimento. La presión con la que sale el detergente debe ser controlada con precisión.
Puesta en práctica
Los sensores de presión de ifm de la serie PE han sido desarrollados especialmente para este tipo de aplicación y, por tanto, son resistentes a detergentes químicos agresivos.
Ventajas para el cliente
La célula de medición cerámica de suma pureza, en combinación con la junta EPDM, ofrece una elevada resistencia química. Esto garantiza un funcionamiento sin sobrecargas y estable a largo plazo. La alta precisión (0,5%) de los dos puntos de conmutación y desconmutación independientes con una histéresis mínima (0,5%) convierte a estos sensores de la gama PE resistentes al vacío en unos equipos con un precio óptimo para los procesos periféricos.
Productos utilizados en esta aplicación
Más aplicaciones dentro de este grupo de productos
- Indicación de posición en un panel de puenteo
- Detección de posiciones en una terminal de válvulas
- Indicación continua de posición en válvulas de movimiento lineal
- Detector doble inductivo para la indicación de posición en accionadores de 1/4 de vuelta
- Supervisión de filtros con sensores de presión
- Supervisión de compuertas
- Sensor fotoeléctrico para la detección de botellas PET
- Sensor de presión especial para el control de una planta de lavado de barriles KEG
- Supervisión de temperatura en un depósito
- Supervisión de válvulas con AS-interface