Protección contra funcionamiento en seco en una bomba
Finalidad
Durante el transporte de alimentos líquidos tales como productos lácteos o bebidas, es necesario controlar el flujo del producto. Una interrupción del mismo puede provocar daños considerables y paradas de máquinas.
Puesta en práctica
En este caso los sensores de caudal de la serie SI6000 controlan la bomba. Se evita un funcionamiento en seco y, por tanto, se impide eficazmente una avería de la bomba.
Ventajas para el cliente
La robusta carcasa de acero inox ofrece, con su alto grado de protección IP 69 K, una elevada seguridad incluso en condiciones ambientales difíciles. El ajuste con respecto al caudal y la configuración de los puntos de conmutación se efectúan simplemente pulsando los botones. Un LED de varios colores muestra in situ el caudal y los puntos de conmutación. La alta repetibilidad de los puntos de conmutación ofrece óptimas posibilidades de aplicación. Gracias a la función teach los ajustes del sensor se pueden llevar a cabo de forma individual. El bloqueo electrónico del ajuste proporciona seguridad adicional. El sensor de caudal es apto para temperaturas del fluido hasta 120ºC. Gracias a la amplia gama de adaptadores de proceso los sensores de caudal se pueden adaptar sin problemas en prácticamente todas las aplicaciones.
Durante el transporte de alimentos líquidos tales como productos lácteos o bebidas, es necesario controlar el flujo del producto. Una interrupción del mismo puede provocar daños considerables y paradas de máquinas.
Puesta en práctica
En este caso los sensores de caudal de la serie SI6000 controlan la bomba. Se evita un funcionamiento en seco y, por tanto, se impide eficazmente una avería de la bomba.
Ventajas para el cliente
La robusta carcasa de acero inox ofrece, con su alto grado de protección IP 69 K, una elevada seguridad incluso en condiciones ambientales difíciles. El ajuste con respecto al caudal y la configuración de los puntos de conmutación se efectúan simplemente pulsando los botones. Un LED de varios colores muestra in situ el caudal y los puntos de conmutación. La alta repetibilidad de los puntos de conmutación ofrece óptimas posibilidades de aplicación. Gracias a la función teach los ajustes del sensor se pueden llevar a cabo de forma individual. El bloqueo electrónico del ajuste proporciona seguridad adicional. El sensor de caudal es apto para temperaturas del fluido hasta 120ºC. Gracias a la amplia gama de adaptadores de proceso los sensores de caudal se pueden adaptar sin problemas en prácticamente todas las aplicaciones.
Productos utilizados en esta aplicación
![]() |
SI6800 - Detector de circulación de fluidos, IP 67 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...60 °C, Conector M12 | ![]() |
![]() |
Más aplicaciones dentro de este grupo de productos
- Set de automatización para válvulas de movimiento lineal
- Supervisión continua de rodamientos en un separador
- Contador de aire comprimido efector metris para la supervisión en una planta de producción de queso
- Sensor óptico de distancia efector pmd en una planta de producción de helados
- Detección de nivel en un depósito
- Fotocélulas en una planta de producción de queso
- Indicación de posición en cilindros neumáticos
- Supervisión de presión en homogeneizadores
- Protección contra funcionamiento en seco en una bomba
- Diagnóstico de vibraciones en un homogeneizador